Nuevas dimensiones de rosca helicoidal

Husillos
  • Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes
  • Hasta un 30% más de vida útil gracias a la rosca asimétrica.
  • Pruebas en curso en el laboratorio de pruebas interno
  • Funcionamiento sin lubricación y fácil limpieza gracias al acero inoxidable AISI 304 resistente a la corrosión
  • Herramienta online gratuita disponible para el mecanizado de husillos sin necesidad de conocimientos previos de CAD, con planos en 2D y precios inmediatos

Nuevas dimensiones de tuercas de material mecanizado

Tuercas

Nuevas dimensiones de la tuerca roscada iglidur JPF

Tuercas
  • Ahora también en: DS6.35X1, DS6.35X2.54, DS6.35X5.08, DS6.35X6.35, DS6.35X12.7, DS6.35X25.4, DS8X2, DS8X8, DS8X10, DS8X15, DS8X24, DS8X40
  • Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes y mayor vida útil gracias a la asimetría de la geometría de la rosca del dryspin.
  • Hasta 30% mayor vida útil gracias a la asimetría de la rosca - mismos valores de fricción y desgaste que nuestro versátil iglidur J
  • Serie de pruebas en curso en el laboratorio de pruebas interno
  • Funcionamiento sin lubricación, no contienen PTFE y han sido probados para PFAS

Nuevas dimensiones de rosca helicoidal

Husillos
  • Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes.
  • Hasta un 30% más de vida útil gracias a la rosca asimétrica.
  • Rendimiento comprobado en el laboratorio de pruebas interno
  • Funcionamiento sin lubricación y fácil limpieza gracias al acero inoxidable AISI 304 resistente a la corrosión.
  • Herramienta online gratuita disponible para el mecanizado de husillos sin necesidad de conocimientos previos de CAD, con planos en 2D y precios inmediatos.

Nuevas dimensiones de tuercas de material mecanizado

Tuercas

Nuevas dimensiones de tuercas moldeadas por inyección

Tuercas

Nuevo material iglidur JPF para tuercas

Tuercas
  • Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes.
  • Aumento de hasta un 30% de la vida útil gracias a la rosca asimétrica, manteniendo los mismos niveles de fricción y desgaste que iglidur J.
  • Producto probado en el laboratorio de pruebas interno.
  • Funcionamiento sin lubricación, libre de PTFE y sustancias nocivas PFAS.

Nuevas dimensiones de tuercas con precarga de holgura reducida

Tuercas
  • Holgura axial minimizada de forma permanente para una alta precisión de posicionamiento.
  • Alternativa más económica en comparación con la tuerca ZB (zero-backlash) gracias al moldeo por inyección.
  • Holgura axial mínima gracias al sistema de precarga por resorte.
  • Funcionamiento sin necesidad de lubricación con grasa ni aceite.

Nuevas dimensiones de tuercas ZB (zero-backlash)

Tuercas
  • Holgura axial mínima durante toda la vida útil independientemente de la carga, gracias a su diseño autoajustable.
  • Funcionamiento sin mantenimiento.
  • Reducción de la holgura axial gracias a la precarga radial de los componentes.
  • Sin necesidad de lubricación
  • Larga vida útil gracias a la rosca asimétrica patentada.

Movimientos inversos para ajustes sincronizados

Tuercas
  • Conexión mediante una unión mecanizada entre ambas partes roscadas.
  • Diseño compacto que ahorra espacio y proporciona flexibilidad en los ajustes de formato.
  • Aplicaciones frecuentes en tecnología de automatización e ingeniería mecánica.
  • Rosca dryspin para un rendimiento óptimo.
  • Material: acero inoxidable AISI 304.

Nuevas dimensiones de rosca helicoidal

Husillos
  • Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes.
  • Aumento de hasta un 30% de la vida útil gracias a la rosca asimétrica.
  • Probado exhaustivamente en el laboratorio de pruebas interno.
  • Funcionamiento sin lubricación y fácil limpieza gracias al acero inoxidable 1.4301 resistente a la corrosión.
  • Herramienta online gratuita para el mecanizado de husillos sin necesidad de conocimientos previos de CAD, incluyendo planos en 2D y precios inmediatos.

Nuevas dimensiones de tuercas de material mecanizado

Tuercas
  • Funcionamiento más suave gracias a las tolerancias de fabricación más estrictas y la geometría redondeada de los dientes.
  • Ahorro de hasta un 50,9% en costes en comparación con las tuercas metálicas.
  • Reducción de hasta un 25% del desgaste en comparación con materiales como POM y PTFE en la dimensión 10x3. Consulte los informes de prueba para más detalles.
  • Funcionamiento sin necesidad de grasa ni aceite y larga vida útil gracias a la rosca asimétrica patentada.
  • Cálculo de vida útil disponible online.

Nuevas dimensiones de tuercas moldeadas por inyección

Tuercas moldeadas por inyección
  • Producción rentable gracias al proceso de moldeo por inyección.
  • Reducción de hasta un 25% del desgaste
  • en comparación con materiales como POM y PTFE en la dimensión 10X3.
  • Consulte los informes de prueba para más detalles.* Vida útil calculable online.

Nuevas dimensiones de husillo: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH y DS20x10 LH

Husillos
  • Funcionamiento silencioso y sin vibraciones.
  • Mecanizado de husillos online sin requerir conocimientos previos de CAD.
  • Cálculo de vida útil disponible online.
  • Longitud a medida sin excedentes de material.
  • Aumento de hasta un 30% en la vida útil gracias al diseño de rosca asimétrica.

Nuevas dimensiones de tuercas: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH y DS20x10 LH

Tuercas
  • Ahorro de hasta un 50,9% en costes en comparación con las tuercas metálicas.
  • Materiales conformes con la normativa de la FDA disponibles.
  • Funcionamiento más suave gracias a las estrictas tolerancias de fabricación.

Nuevas dimensiones de tuercas moldeadas por inyección: DS8x2 RH y DS10x2 LH

Tuercas moldeadas por inyección
  • Larga vida útil gracias al proceso de moldeo por inyección.
  • Tuercas hasta un 50% más económicas que las metálicas.
  • Durabilidad prolongada gracias a la rosca asimétrica patentada.
  • Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes.

Nuevas soluciones para impresoras 3D: en iglidur R, con amortiguación de vibraciones y sin PTFE

Nuevas soluciones para impresoras 3D
  • Holgura axial minimizada de forma permanente para una alta precisión de posicionamiento.
  • Reducción de costes gracias a la ausencia de lubricantes.
  • Vida útil prolongada.
  • Holgura axial reducida gracias a la precarga opcional de la tuerca.

Nuevas dimensiones de husillos: DS10x20, DS12.7x10 y DS25x5

Husillos
  • Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes.
  • Funcionamiento sin lubricación.
  • Aumento de hasta un 30% de la vida útil gracias a la rosca asimétrica.
  • Rendimiento comprobado mediante pruebas continuas en el laboratorio interno.
  • Fácil limpieza gracias al acero inoxidable AISI 304 resistente a la corrosión.
  • Herramienta online gratuita para el mecanizado de husillos sin necesidad de conocimientos previos de CAD, con dibujo 2D acotado y precio inmediato.

Nuevas dimensiones de tuercas de material mecanizado: DS10x20, DS12.7x10 y DS25x5

Tuercas
  • Funcionamiento más suave gracias a tolerancias más estrictas y geometrías de rosca optimizadas.
  • Ahorro de hasta un 50,9% en costes en comparación con las tuercas metálicas.
  • Reducción de hasta un 25% del desgaste en comparación con materiales como POM y PTFE en la dimensión 10x3.
  • Funcionamiento sin necesidad de grasa ni aceite, con una larga vida útil gracias a la rosca asimétrica patentada.
  • Cálculo de vida útil disponible online.

Nuevas dimensiones de tuercas moldeadas por inyección: DS10x20, DS12.7x10 y DS25x5

Tuercas moldeadas por inyección
  • Funcionamiento más suave gracias a tolerancias más estrictas y geometrías de rosca optimizadas
  • Producción eficiente en costes mediante moldeo por inyección
  • Reducción de hasta un 25% del desgaste en comparación con materiales como POM y PTFE en la dimensión 10x3.
  • Funcionamiento sin necesidad de grasa ni aceite, con una larga vida útil gracias a la rosca asimétrica patentada.
  • Cálculo de vida útil disponible online.

Nuevas dimensiones de husillos helicoidales: suaves, silenciosos y duraderos

Husillos
  • Funcionamiento silencioso y sin vibraciones.
  • Mecanizado de husillos online sin requerir conocimientos previos de CAD.
  • Cálculo de vida útil disponible online.
  • Longitud a medida sin excedentes de material.
  • Aumento de hasta un 30% de la vida útil gracias a la asimetría de la rosca.

Tres nuevas dimensiones de tuercas de material mecanizado

Tuercas
  • Nuevas tuercas dryspin.
  • Disponibles en los siguientes pasos: DS8x2 RH, DS10x2 LH y DS20x50 LH.
  • Ahorro de hasta un 50,9% en costes en comparación con las tuercas metálicas.
  • Materiales conformes con la normativa FDA disponibles.
  • Funcionamiento más suave gracias a las estrictas tolerancias de fabricación.

Dos nuevas dimensiones de tuercas moldeadas por inyección

Tuercas moldeadas por inyección
  • Larga vida útil gracias al moldeo por inyección.
  • Disponibles en los siguientes pasos: DS8x2 RH y DS10x2 LH.
  • Ahorro de hasta un 50,9% en costes en comparación con las tuercas metálicas.
  • Larga vida útil gracias a la rosca asimétrica patentada.
  • Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes.

Tuercas para una holgura axial mínima de forma permanente

Precarga
  • Holgura axial reducida de forma permanente para una alta precisión en el posicionamiento.
  • Precio más económico que las tuercas ZB gracias al menor número de componentes y al moldeo por inyección.
  • Holgura axial reducida gracias a la precarga.
  • Funcionamiento sin necesidad de lubricación ni aceite.

Estudio de diseño: nuevos soportes de plástico con cojinete flotante para husillos

Precarga

Estudio de diseño: nuevos soportes de plástico con cojinete fijo para husillos

Precarga

Dos nuevas dimensiones de husillos dryspin

Husillos

Dos nuevas dimensiones de tuercas dryspin de material mecanizado

Tuercas

Dos nuevas dimensiones de husillos dryspin moldeados por inyección

Tuercas moldeadas por inyección

Nuevas dimensiones de tuercas dryspin: diámetros de 6,35 y 10 mm

Precarga

Cuatro nuevas dimensiones de husillos dryspin

Husillos

Cuatro nuevas dimensiones de tuercas de material mecanizado

Tuercas

Cuatro nuevas dimensiones de tuercas moldeadas por inyección

Tuercas moldeadas por inyección

Husillos para motor estriados con una longitud fija de 1.000 mm

MOTK

Husillos para motor con extremo mecanizado y longitud fija de 310 mm

ITV

Nueva tuerca con precarga para roscas dryspin de diámetro 6,35 mm

Precarga

Nueva tuerca zero-backlash para una holgura reducida

tuerca sin holgura

Material iglidur J350 para la industria ferroviaria: certificado según la norma EN45545

EN45545

Nuevas dimensiones de husillos dryspin: alta eficiencia y autolubricación

Nuevo tamaño de tuerca
  • DS6.35x6.35 RH
  • DS8x40 RH

Nuevas dimensiones de tuercas helicoidales dryspin

Seis nuevos tamaños de rosca
  • •Tuercas cilíndricas.
  • •Tuercas con valona.
  • •Tuercas cilíndricas moldeadas por inyección.
  • •Tuercas con valona moldeadas por inyección.
  • •Todos los modelos también están disponibles con plano para llave.

Seis nuevas dimensiones de husillo dryspin

Seis nuevos tamaños de husillo

Nuevo tamaño de rosca dryspin 5x10 como alternativa a la rosca trapezoidal

Tamaño de rosca 5x10

Nuevo diseño de la serie DST-JGRM: robustez y conexiones en tamaño estándar

Nuevo tamaño de tuerca

Nuevas dimensiones de rosca helicoidal dryspin

Tuerca JGRM