Cambiar idioma :

Los carriles de guiado se emplean para tramos deslizantes de entre 5 a 12 metros, en función del tipo de cadena portacables utilizada. Su uso contribuye al movimiento silencioso y de baja fricción de las cadenas y tubos portacables igus®. Si el extremo fijo se encuentra en el centro del recorrido, las cadenas portacables se deslizan sobre sí mismas durante la mitad del recorrido. Para la otra mitad, se recomienda instalar barras deslizantes en el carril, sobre las que se deslizan las cadenas portacables. Los carriles de guiado están equipados con barras deslizantes de plástico extremadamente resistente al desgaste (a excepción del RS, con una superficie de deslizamiento en acero).
Versión básica para ingeniería mecánica general. Versión Heavy Duty para la construcción de instalaciones.
Material utilizado para los elementos laterales: Aluminio.
Altura exterior del lateral del carril: 77 mm
Para las siguientes series: E2 10 y B15 / zipper 15 y R15
Altura exterior del lateral del carril: 77 mm
Para las siguientes series: 1500 / E4.21
Altura exterior del lateral del carril: 87 mm
Para las siguientes series: E2.26 / 2500 / 255 / R48 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29
Altura exterior del lateral del carril: 87 mm
Para las siguientes series: E4.31L / R4.31L / E4.28 / R4.28 /
E61.35 / E6.35
Altura exterior del lateral del carril: 117 mm
Para las siguientes series: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34
Altura exterior del lateral del carril: 117 mm
Para las siguientes series: E2.38 / 2700 / R58
Altura exterior del lateral del carril: 144 mm
Para las siguientes series: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44
Altura exterior del lateral del carril: 184 mm
Para las siguientes series: E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58
Versión Heavy Duty
Altura exterior del lateral del carril: 184 mm
Para las siguientes series: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62
Altura exterior del lateral del carril: 184 mm
Para las siguientes series: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82
Versión Heavy Duty
Altura exterior del lateral del carril: 184 mm
Para series: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / 19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80
Versión Heavy Duty
Altura exterior del lateral del carril: 184 mm
Para series: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62

Para la construcción de instalaciones extremadamente robustas
Material de los elementos laterales: Acero galvanizado / acero inoxidable a petición.
Especialidad: Carriles de guiado en acero, extremadamente fuertes y robustos para la construcción de instalaciones de gran tonelaje
Altura exterior del lateral del carril: 480 mm
Para las series 800 / 840
Altura exterior del lateral del carril: 70 mm
Para las siguientes series: E2.26 / 2500 / 255 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29
Altura exterior del lateral del carril: 130 mm
Para las siguientes series: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44
Altura exterior del lateral del carril: 170 mm
Para las siguientes series: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 /14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58
Altura exterior del lateral del carril: 100 mm
Para las siguientes series: E2.38 / 2700
Altura exterior del lateral del carril: 220 mm
Para las siguientes series: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82
Altura exterior del lateral del carril: 130 mm
Para las siguientes series: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 / E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34
Altura exterior del lateral del carril: 300 mm
Para las siguientes series: E4.112 / R4.112 / 1640 / R1608
Altura exterior del lateral del carril: 130 mm
Para las siguientes series: E4.28 / R4.28 / E4.31L / R4.31L / E6.35 / E61.35
Altura exterior del lateral del carril: 48 mm
Para las siguientes series: E2 mini 10 y B15 / zipper 15 y R15

Deja pasar la luz y la suciedad
El canal tubular igus® es un sistema de canalización fácil de instalar y económico para aplicaciones con baja tensión mecánica, velocidades de hasta 2 m/s y recorridos de hasta 50 m.
Altura exterior del lateral del carril: 90 mm
Serie: E2.26 / 2500 / 255
Altura exterior del lateral del carril: 146 mm
Para las siguientes series: E2.48 / 3500
Altura exterior del lateral del carril: 126,3 mm
Para las siguientes series: E2.38 / 2700

Variante muy sencilla y económica
El carril encajable igus® es un sistema de guiado fácil de instalar, compacto y de coste asequible para aplicaciones de hasta 50 metros de longitud.
Altura exterior del lateral del carril: 55,5 mm
Para las siguientes series: zipper 15 y R15 / E2 mini 10 y B15
Altura exterior del lateral del carril: 76,6 mm
Para las siguientes series: E2.26 / 2500 / 255
Altura exterior del lateral del carril: 138,6 mm
Para las siguientes series: E2.48 / 3500
Altura exterior del lateral del carril: 106,6 mm
Para las siguientes series: E2.38 / 2700