Productos para la fabricación de neumáticos

Sin lubricación y resistentes, incluso a altas velocidades

Advantages of igus products:

  • Dry-running and corrosion-free
  • Suitable for high speeds
  • Insensitive to dust and dirt
  • High mechanical strength, very resilient
  • Vibration-dampening
  • Long, predictable service life
  • Simple assembly

Ámbitos de uso

Máquina extrusora

Máquina de recubrimiento

Máquina de corte

Máquinas de producción de neumáticos

Máquina de medición de la uniformidad

Robots de almacenamiento

Robot cartesiano

Plantas de vulcanización

Caso de éxito

Robot autónomo con e-spool

Guiado compacto de cables para un innovador robot de descarga de neumáticos


Productos de uso frecuente en la producción de neumáticos

E2/000
  • Inner heights from 21 to 45mm
  • Openable at the left and right
  • Versatile modular interior separation
E4.1
  • e-chains in medium sizes
  • Inner heights from 21 to 162mm
  • Openable in inner or outer radius
Cables chainflex®
  • chainflex guarantee of up to 4 years
  • Unharnessed or harnessed
  • Developed for moving applications
iglidur G
  • Maintenance-free dry operation
  • Low coefficient of friction
  • Absorbs vibrations
Distintos cojinetes de igus hechos a medida para sus necesidades específicas
  • For horizontal rotary movements
  • Ready-to-install slewing rings for lubrication-free dry operation
dryspin
  • 100% free from lubrication and maintenance
  • 100% resistant to corrosion and media
  • Weight savings of up to 88%
iglidur G
  • Simple installation, maintenance-free
  • Dirt-resistant due to dry operation
  • Lightweight and quiet
dryspin
  • Deflection with radial deep groove ball bearing
  • Lubrication-free linear guide with polymer plain bearings
Distintos cojinetes de igus hechos a medida para sus necesidades específicas
  • Dimensionally identical to recirculating ball bearings
  • For all shaft materials
  • Lightweight

Tested in the test laboratory for use in the real world


Más información

igus Corner stand from different perspectives

XXL sample box

Herramienta online en una tableta

Herramientas online