Módulos lineales en cruz drylin

Alta precisión y 100% libre de lubricante

  • Alta precisión, rigidez extrema y alineación exacta gracias a la fabricación CNC
  • 100% libres de lubricación y corrosión
  • Accesorios disponibles (volantes, indicadores de posición, etc.)
  • Disponible completamente en acero inoxidable
Mesa en cruz con husillo drylin® SHT
  • Disponibles en versión estándar y precargada
  • Movimiento mediante husillo trapezoidal
  • Orientación izquierda o derecha de la unidad superior
Mesa en cruz drylin® SLW de igus®
  • Riel drylin W de aluminio anodizado duro
  • Versión precargada SLWE-XY-PL también disponible
  • Accesorios disponibles
Mesa en cruz drylin SLW hecha de acero inoxidable
  • Gran estabilidad torsional
  • Para movimiento manual
  • Diseño compacto y plano

Completamente autolubricados

Resistente a la corrosión

Disponibles en acero inoxidable

Accesorios para mesas en cruz

Accesorios para mesas en cruz: volantes manuales
  • Cabezal giratorio: de serie en sistemas completos
  • Varios diámetros exteriores posibles
  • Diferentes variantes de mango
  • También disponible en versión de acero inoxidable lavable y resistente a la corrosión
Accesorios para mesas en cruz: indicador de posición
  • Combinable con manillas y volantes manuales
  • Reductor adecuado incluido
  • Disponible en stock en varios colores y con la dirección de lectura deseada
Accesorios para mesas en cruz: mecanismo de bloqueo para husillo
  • Base de la manilla de bloqueo para montaje junto con el indicador de posición
  • Material: carcasa de plástico y sujeción de aluminio
  • Reductores disponibles para otros diámetros
Accesorios para mesas en cruz: accionamientos angulares
  • Para transmisiones con rotación de 90º
  • Ajuste angular continuo para una adaptación flexible a la posición de montaje
  • Bloqueo mediante tornillo de fijación
  • Par máximo de 3 Nm