Novedades en proyectos de cadenas portacables

Novedades 2026

Rentable, duradero y fácil de instalar

basic flizz E2.26

Sistema estándar rentable para entornos exigentes.

CF200

Guiado compacto de cables de distintos diámetros, con recorridos de hasta 30 metros.

cable e-spool® (avance de producto)

Montaje sencillo incluso en espacios de instalación reducidos.

e-spool theatre kit

Módulo rotativo estático con diseño modular para espacios de instalación reducidos.

SRM estático

Guiado modular, seguro y de fácil mantenimiento para cadenas portacables.

ST200

Rotación sencilla para aplicaciones complejas y elevada carga de cableado.

TRM

Novedades 2025

Recorrido extendido hasta 21 m con resorte

e-spool® theatre HD30
  • Guiado de diferentes suministros y diámetros en un sistema sin anillo colector
  • No se requiere motor ni sistema de control.
  • La cadena twisterband® se ha consolidado como una alternativa fiable a los anillos rozantes (colector), con éxito demostrado en cientos de aplicaciones e-spool®.
  • Proceso de fabricación optimizado mediante piezas estandarizadas

Guiado compacto para mayor cantidad de cables

e-spool® theatre HD42
  • Guiado de diferentes suministros y diámetros en un sistema sin anillo colector
  • Casi el mismo espacio de instalación y aprox. +50% de carga de cableado en comparación con la cadena twisterband HD30
  • Retracción por muelle de eficacia contrastada, combinada con conjuntos de cables de mayor tamaño, configurados y verificados individualmente
  • Ahorro de material: permite guiar de forma segura más cables en un solo e-spool®, reduciendo así la cantidad total de e-spools® necesarios

Recorridos de hasta 40 m para aplicaciones teatrales y escénicas

e-spool® theatre HD42e
  • Diseño compacto para una máxima flexibilidad: con recorridos de hasta 40 metros, la e-spool® se adapta a la perfección a los requisitos de cada aplicación.
  • Tecnología igus® para un rendimiento fiable: la e-spool® HD42e combina un motor de alto rendimiento con un sistema de control inteligente, ofreciendo una fiabilidad máxima incluso en aplicaciones exigentes.
  • Máxima versatilidad: el sistema permite guiar distintos tipos de media y diámetros en un misma sistema, eliminando la necesidad de anillos rozantes (colector)
  • Producción eficiente desde el diseño: el uso de componentes estandarizados e idénticos optimiza el proceso de fabricación y mejora la eficiencia global.

Nuevo diseño más ligero

Cadena portacables en zigzag E4.56
  • Gracias a su diseño ligero y estandarizado, la cesta de guiado admite cargas útiles más elevadas.
  • Sistema modular con numerosos componentes idénticos.
  • Aplicaciones similares en uso con éxito desde 1999.
  • Ajuste del recorrido en saltos de 5 metros gracias al uso de componentes estandarizados.

Rotaciones económicas, ligeras y seguras hasta 380º

PMR para el cobot ReBeL
  • Segmentos de guiado estandarizados: compatibles con diferentes anchuras de cadena de 20 a 50 mm. Todo tipo de media se guía de forma segura durante el movimiento del robot
  • Montaje sencillo: un número reducido de componentes e interfaces garantiza una instalación rápida y sin complicaciones.
  • Probado en el laboratorio de igus®
Newsletter de igus®

No se pierda ninguna novedad de igus

Novedades 2024

e-spool® theatre de 10 m y accesorios

e-spool theatre

Cadena portacables económica zig-zag

Vista previa del sistema económico en zigzag
  • El peso es menos de la mitad que el enrollador zig-zag estándar, lo que permite una mayor carga útil
  • Precio reducido hasta un 50% en comparación con el sistema en zigzag estándar
  • Menor fuerza de accionamiento necesaria gracias a la reducción de peso
  • Cadenas portacables de plástico silenciosas

e-spool® microphone y e-spool® microphone stereo

e-spool microphone stereo

Soporte de montaje para e-loop®

Soporte para e-loop

Placas de soporte inteligentes / brazo flotante de arrastre

Placas de soporte inteligentes

Módulo giratorio de acero ligero SRM-L

SRM-L
  • Precio reducido hasta un 40% en comparación con el SRM
  • Diseño basado en el sistema de eficacia probada PRM
  • Menos componentes y hasta un 40% menos de peso en comparación con el SRM
  • Preparación para el control de posición final
  • Duradero y de bajo mantenimiento
  • Guía diferentes suministros en un solo sistema

Configurador de módulos rotatorios RMC

Configurador iRM

Novedades 2023

e-spool® para teatros de 10 y 15 m

e-spool theatre
  • Guiado seguro y fiable de diferentes tipos y tamaños de cables en un solo sistema
  • Precio reducido hasta en un 50% en comparación con las soluciones anteriores de e-spool®
  • Según la norma DIN EN 17206 y la directiva DGUV 315-390
  • Proceso de fabricación optimizado mediante piezas estandarizadas
  • Control de la fuerza del muelle/sensor de rotación (opcional)

Sistema zigzag completo

  • Precio reducido hasta un 30% en comparación con el diseño anterior
  • Ahorro de hasta el 20%
  • Sistema modular y de bajo mantenimiento

Diseño preliminar: módulo rotatorio de plástico PRM-V

PRM-V
  • PRM-V: módulo rotativo de polímero con diámetros exteriores de hasta 500 mm
  • Solución fiable para aplicaciones verticales
  • Integración de todos los tipos de cables en un sistema
  • Sin contactos deslizantes
  • Ahorro de costes de hasta un 50% gracias al nuevo estándar: no es necesario realizar pruebas ni proyectos complejos de ingeniería
  • Sistemas diseñados y probados para la conservación de recursos
  • Diseño que ahorra material y optimiza la producción

Diseño preliminar: módulo rotatorio de acero SRM-V

Suministro de energía rotatorio vertical SRM-V
  • SRM-VM1000 con imanes magnéticos para diámetros exteriores de hasta 1 m
  • SRM-VG2000 con travesaños guidelok para diámetros exteriores de hasta 2 m
  • Solución fiable para aplicaciones verticales
  • Integración de todos los tipos de cables en un sistema
  • Sin contactos deslizantes
  • Ahorro de costes de hasta un 50% gracias al nuevo estándar: no es necesario realizar pruebas ni proyectos complejos de ingeniería
  • Sistemas diseñados y probados para la conservación de recursos
  • Diseño que ahorra material y optimiza la producción

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439