Conectores industriales y accesorios

La variedad de los conectores industriales igus®

FAQ Preguntas más frecuentes sobre conectores enchufables industriales

  • Conector de señal y conector de potencia de TE Connectivity (Intercontec)
  • Carcasas e inserts de Harting (Mono y HanModular)
  • Conectores M8 & M12 de Binder
  • Sub-D de FCT Molex
  • Conector de señal de Yamaichi
  • Prensaestopas de Hummel
  • Module Connect de igus
  • Los conectores están provistos de puntas mecanizadas de contacto que encajan perfectamente en las aberturas de los contactos y transmiten así el flujo de corriente eléctrica u ondas luminosas. Los conectores que forman parte de los dispositivos se denominan conectores integrados.
  • Los conectores que se utilizan para la alimentación también se denominan conectores de alimentación.
  • Los conectores de señal se utilizan para transmitir información, datos y señales
  • Los contactos situados en el extremo de un cable también se denominan bases.

Beneficios de los conectores igus

  • Envío rápido
  • Gran disponibilidad
  • 100 % testados y con garantía
  • Herramientas útiles como crimpadoras
  • Pueden suministrarse confeccionados con cables
  • Desde 1 unidad hasta grandes producciones en serie

Lo mejor de dos fabricantes en un solo cable

Confección de cables igus con conectores HARTING

¿Cuáles son las ventajas de la soldadura automática?

Soldadura de RC

¿Qué hay detrás de las clases de protección IP?

Ethernet monopar IP67

Juntas a medida para prensaestopas

Inerto de sellado

Encuentre su conector industrial en la tienda online

Intercontec
  • Conectores enchufables de señal de la serie A / 623, norma M23
    9 a 19 polos
  • Conectores enchufables de alto rendimiento de las series B 923, C 940,
    D 958
  • Series 615 / 915 (incl. instrucciones de instalación)
  • Serie M17 617/917
Conector de señal FCT SUB-D
  • SUB-D estándar, de 9 a 44 polos
  • Conectores estándar y acodados
  • Estándar de 9, 15 y 25 polos
  • Alta densidad de 15, 26 y 44 polos
  • Carcasa de cinc colado a presión, niquelado
  • Insert de poliéster reforzado con fibra de vidrio
  • Contactos de aleación de cobre chapados en oro
Yamaichi Y-CONKIT
  • Carcasa de PA66, cinc colado a presión y PBT, UL94V-0
  • Carcasa de cinc colado a presión
  • Carcasa de plástico PBT, UL94V-0
  • Temperatura de funcionamiento -20 °C a +120 °C
  • Corriente nominal máxima de 2.1 A (70 ºC)
  • 1.000 ciclos de inserción
  • Disponibles crimpadora y herramienta para el desforrado
Kits de conectores HARTING con inserts macho HAN B, HAN 6B, HAN 10B, HAN 16B, HAN 24B
  • Con insert macho o hembra
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • Entrada superior del cable
  • Entrada lateral del cable
Cable Hummel
  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • contratuerca
  • De poliamida de acuerdo con UL 94 o de latón niquelado
  • Anillo de sellado de NBR / poliamida
  • Clase de protección IP68 - 10 bar / IP 69K en el rango de sujeción especificado
  • Temperaturas constantes: -40 ºC hasta +100 ºC
Binder
  • 7/8", serie 820
  • M8-A, serie 768
  • M12-A, Serie 713
  • M12-D, serie 825
  • M12-X, serie 825
  • Con insert macho o hembra
  • Estándar de 3 a 8 polos
Crimpadoras, crimpadoras neumáticas, crimpadoras hidráulicas a batería, inserts de posicionamiento
  • Varias crimpadoras manuales
  • Alicates de engaste neumático Intercontec serie C
  • Crimpadoras hidráulicas a bateria Intercontect series S y D
  • Inserts de posicionamiento
  • Inserts de crimpado
  • Adaptadores acodados ibow®

Conectores circulares TE desde almacén en Colonia en 36h

Tienda de conectores circulares

Añada el Module Connect al carrito con un clic.

Module Connect disponible en la tienda

Ahorre costes con los kits de conectores

Kits de conectores
  • Carcasa e insert
  • Alivio de tensión y contactos para crimpado/soldadura
  • En cualquier cantidad
  • Miles de componentes para conectores disponibles en almacén
  • Compras: sólo 1 referencia - todo de un mismo proveedor
  • Garantía de calidad sencilla durante la inspección de entrada de mercancías
  • Logística interna: todo en una ubicación de almacenamiento, rápido de identificar
  • Confeccionados y empaquetados

Sus conectores industriales más fiables y seguros con ibow

Así es como funciona ibow.

ibow - adaptadores acodados para conectores

  • Desviación angular definida
  • Ángulo de rotación de libre elección
  • Montaje sin necesidad de extraer el conector
  • Puede fijarse en un cable ya instalado o suministrarse ya incorporado en un cable confeccionado readycable
  • Opción: Codificado por colores o con inscripción