¿Hasta qué punto son sostenibles los motion plastics?

Nuestro camino hacia la sostenibilidad

Antes: Producción de plásticos

Balance energético

Consumo de petróleo

Consumo eléctrico

99% reciclado

igus limpio

Certificaciones medioambientales y climáticas

Norma de gestión medioambiental ISO 14001

Norma de gestión energética ISO 50001


Cuando se utilizan plásticos

Sin lubricación

Larga vida útil de los productos de plástico

Larga vida útil

Peso ligero

Ahorrar energía con productos de plástico

Ahorro de energía

Mantenimiento predictivo con los smart plastics

Mantenimiento predictivo

Piezas sustituibles

Biopolímero iglidur N54

Biopolímeros


Después: Plásticos tras su uso

Reciclaje clásico con Chainge

Plataforma de reciclaje Chainge

Reciclaje con HydroPRS

Reciclado HydroPRS


Novedades sostenibles

Bobina de cartón sostenible para filamento de impresión 3D

Filamento para impresión 3D en una bobina de cartón sostenible

Cojinete iglidur N94

Cojinetes de deslizamiento fabricados con un 94% de materias primas renovables

Corona giratoria PRT fabricada con material reciclado

Corona giratoria PRT fabricada con al menos un 97% de regranulado

drylin R en un eje de madera

drylin R en ejes de madera - Estudio

Rodamientos de bolas fabricados con regranulado

Rodamientos de bolas fabricados a partir de regranulado


Plantación de árboles


Proyectos e iniciativas de conservación de recursos

Declaración de Colonia sobre el clima

Asociación con la Declaración del Clima de Colonia

Sostenibilidad para nuestros cables chainflex

igus:bike

Movilidad sostenible con la igus:bike fabricada con plástico reciclado

Envíos neutros en carbono de UPS

Envíos climáticamente neutros con UPS

Concepto de calefacción MHRS de igus

Nuestro concepto de calefacción con calor residual de la producción

Plastic Fischer recoge residuos plásticos de los ríos

Plastic Fischer - contra los residuos plásticos en los ríos

Pulpo del Rin - trampa de basura flotante en el Rin cerca de Colonia

Pulpo del Rin - igus apoya la trampa flotante de residuos

igus clean

Clean igus - nuestra iniciativa para evitar los residuos plásticos

Lucha contra la emisión de gases contaminantes en los puertos de contenedores con energía en tierra

Utilizar la energía en tierra para combatir las emisiones contaminantes en los puertos de contenedores


Medidas de ahorro de recursos en todo el mundo

Placas solares en igus® Italia

igus Italia

Energías renovables, paneles fotovoltaicos y vehículos híbridos
Medidas de ahorro energético de igus Dinamarca

igus Dinamarca

Energía geotérmica y aprovechamiento del agua de lluvia
igus Austria carga los coches eléctricos con energía solar

igus Austria

Coches eléctricos con energía solar
Gestión eficiente de la energía de igus Singapur & Malasia

igus Singapur & Malasia

Gestión eficiente de la energía en oficina y montaje
  • Conversión de 234 bombillas a LED
  • Reagrupación de interruptores de luz para iluminación por zonas
  • Supresión del funcionamiento en espera innecesario de aparatos y máquinas que no se utilizan
  • Temporizador para el aire acondicionado: no funciona fuera del horario de oficina
  • Lámparas LED de sobremesa para evitar la iluminación completa innecesaria para una sola persona
Sistema de refrigeración para extrusoras en igus Alemania

igus Alemania

El sistema de refrigeración para extrusoras ahorra un 60% de agua
Paneles solares en el edificio de oficinas, igus España

igus España

Paneles solares en el edificio de oficinas

La huella de CO₂ de igus®

Actualización del camino hacia la neutralidad climática