Productos para modelismo

Ligeras y con una alta capacidad de carga

  • Económicos
  • Compactos y ligeros
  • Sin mantenimiento para un uso 24/7
  • Plazos de entrega cortos
  • Montaje sencillo
  • Disponibilidad de sistemas completos y componentes individuales sin pedido mínimo
  • Vida útil calculable online
  • Bajo nivel de ruido y vibraciones
Modelo de avión

Los mejores productos para modelismo

Piezas impresas en 3D

Piezas de recambio y prototipos impresos en 3D

Cojinetes de fricción iglidur®

Cojinetes de fricción iglidur®

  • Ligeros y silenciosos
  • Resistentes a la suciedad
  • Amplia gama estándar y diseño personalizado
Cojinetes articulados igubal®

Cojinetes articulados igubal®

  • Hasta un 40% más económicos que los cojinetes metálicos
  • Un 80% más ligeros que las alternativas en metal
  • Sin lubricación, por lo que requieren poco mantenimiento
iglidur PRT slewing rings

Coronas giratorias

  • Peso muy reducido
  • Diseño divisible para montajes difíciles
  • Para aplicaciones sometidas a cargas elevadas
Rodamientos plásticos de bolas xiros

Rodamientos de bolas xiros®

  • Robustos
  • Resistentes a la corrosión
  • Vida útil calculable online
Guías drylin N en miniatura

Guías lineales planas drylin N

  • Extremadamente ligeras
  • Altura de montaje reducida: de 6 a 12 mm
  • Numerosas opciones de carro
Cadena portacables micro E2

Cadenas portacables E2 micro

  • Para los espacios más pequeños
  • Robustas, ligeras y silenciosas
  • Ideales para aplicaciones muy dinámicas

Casos de éxito

Construcción de maquetas de ornitópteros

Ornitóptero: un robot volador con orígenes históricos

Maqueta del avión Stuttgart Eagle

Rodamientos de bolas ligeros en un avión de teledetección

Todoterreno con control remoto

Vehículos todoterreno teledirigidos

Todoterreno con control remoto

Sistema de alimentación supersilencioso en el aeropuerto de Knuffingen

Moto de carreras

Pole position para carreras en miniatura

Maqueta de tren

Accionamiento sin lubricación

Más información

Catálogo de modelismo

Catálogo de productos de modelismo

Herramienta online en una tableta

Herramientas online de igus®