Cambiar idioma :

Al igual que igus®, Binder es una empresa familiar. Fundada en 1960, es hoy, según su propia declaración, "uno de los líderes del mercado en el sector de los conectores circulares". En la actualidad, Franz Binder GmbH trabaja con 45 socios comerciales en los cinco continentes. Los conectores listos para montar y para dispositivos se fabrican íntegramente en Alemania, lo que reduce las largas rutas de transporte y refuerza al mismo tiempo la huella ecológica. Fabricado en Alemania.
Ampliamos así nuestra gama de productos en un importante sector industrial y completamos nuestro programa de conectores en dirección M8 y M12. Esto nos permite ofrecerle una selección aún mayor de conectores circulares de alta calidad.
Con los paquetes de servicio de stock encargados, que contienen todas las piezas individuales, podrá montar usted mismo sus cables de sensores y actuadores de forma rápida y sencilla.
igus® también se complace en ofrecer cables premontados para aplicaciones en movimiento según los requisitos del cliente.
Campos de aplicación típicos:
Tecnología de medición y control, por ejemplo, sensores inductivos, barreras de luz, sensores de par, máquinas de embalaje automático, sensores y actuadores con conectores incorporados.
Ampliación de la gama de catálogos a la empresa Binder GmbH. A partir de ahora ofrecemos paquetes de servicio ya preparados en las gamas M8 y M12. Estos ya están totalmente etiquetados y pueden utilizarse directamente para el arnés.
| Nº de referencia Binder | Referencia igus® | Número de polos | Tipo de contacto | Rango de fijación | Tienda online |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3400 100 03 | MAT0174945 | 3 polos | Conector hembra | 3,5-5,0 mm | Solicitar |
| 99 3379 100 03 | MAT01712009 | 3 polos | Conector macho | 3,5-5,0 mm | Solicitar |
| 99 3376 100 04 | MAT0174989 | 4 polos | Conector hembra | 3,5-5,0 mm | Solicitar |
| 99 3383 100 04 | MAT0173041 | 4 polos | Conector macho | 3,5-5,0 mm | Solicitar |
| Nº de referencia Binder | Referencia igus® | Número de polos | Tipo de contacto | Rango de fijación | Tienda online |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3360 100 03 | MAT01747828 | 3 polos | Conector hembra | 4,0-5,5 mm | Solicitar |
| 99 3361 100 03 | MAT01715998 | 3 polos | Conector macho | 4,0-5,5 mm | Solicitar |
| 99 3362 100 04 | MAT01743277 | 4 polos | Conector hembra | 4,0-5,5 mm | Solicitar |
| 99 3363 100 04 | MAT01717508 | 4 polos | Conector macho | 4,0-5,5 mm | Solicitar |
| 99 3360 300 03 | MAT01733873 | 3 polos | Conector hembra | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 3361 300 03 | MAT01733874 | 3 polos | Conector macho | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 3362 300 03 | MAT01731011 | 4 polos | Conector hembra | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 3363 300 04 | MAT01730059 | 4 polos | Conector macho | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| Nº de referencia Binder | Referencia igus® | Número de polos | Tipo de contacto | Rango de fijación | Tienda online |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 2442 21 04 | MAT01723423 | 3+PE | Conector hembra | 8,0-10,0 mm | Solicitar |
| 99 2443 21 04 | MAT01732663 | 3+PE | Conector macho | 8,0-10,0 mm | Solicitar |
| 99 2444 21 05 | MAT01718734. | 4+PE | Conector hembra | 8,0-10,0 mm | Solicitar |
| 99 2445 21 05 | MAT01722513 | 4+PE | Conector macho | 8,0-10,0 mm | Solicitar |
| Nº de referencia Binder | Referencia igus® | Número de polos | Tipo de contacto | Rango de fijación | Tienda online |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 0430 07 04 | MAT01717316 | 3 polos | Conector hembra | 4,0-6,0 mm | Solicitar |
| 99 0429 07 04 | MAT0173490 | 3 polos | Conector macho | 4,0-6,0 mm | Solicitar |
| 99 0430 12 04 | MAT01715145 | 4 polos | Conector hembra | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 0429 12 04 | MAT01710555 | 4 polos | Conector macho | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 0436 12 05 | MAT0175659 | 5 polos | Conector hembra | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 0437 12 05 | MAT01718305 | 5 polos | Conector macho | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 0486 12 08 | MAT0178575 | 8 polos | Conector hembra | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 0487 12 08 | MAT01710219 | 8 polos | Conector macho | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| Nº de referencia Binder | Referencia igus® | Número de polos | Tipo de contacto | Rango de fijación | Tienda online |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 812 04 | MAT0171842 | 4 polos | Conector hembra | 4,0-6,0 mm | Solicitar |
| 99 1429 812 04 | MAT0171841 | 4 polos | Conector macho | 4,0-6,0 mm | Solicitar |
| 99 1436 812 05 | MAT0173023 | 5 polos | Conector hembra | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 1437 812 05 | MAT0170880 | 5 polos | Conector macho | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 1436 914 05 | MAT01749490 | 5 polos | Conector hembra | 8,0-10,0 mm | Solicitar |
| 99 1437 914 05 | MAT01749489 | 5 polos | Conector macho | 8,0-10,0 mm | Solicitar |
| 99 1486 812 08 | MAT0176266 | 8 polos | Conector hembra | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 1487 812 08 | MAT0176267 | 8 polos | Conector macho | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 1486 914 08 | MAT01724437 | 8 polos | Conector hembra | 8,0-10,0 mm | Solicitar |
| 99 1487 914 08 | MAT01729497 | 8 polos | Conector macho | 8,0-10,0 mm | Solicitar |
| Nº de referencia Binder | Referencia igus® | Número de polos | Tipo de contacto | Rango de fijación | Tienda online |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 822 04 | MAT0172523 | 4 polos | Conector hembra | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 1429 822 04 | MAT01725700 | 4 polos | Conector macho | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 1436 822 05 | MAT01717529 | 5 polos | Conector hembra | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 1437 822 05 | MAT01727838 | 5 polos | Conector macho | 6,0-8,0 mm | Solicitar |
| Nº de referencia Binder | Referencia igus® | Número de polos | Tipo de contacto | Rango de fijación | Tienda online |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3728 810 04 | MAT01749274 | 4 polos | Conector hembra | 5,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 3727 810 04 | MAT01738281 | 4 polos | Conector macho | 5,0-8,0 mm | Solicitar |
| Nº de referencia Binder | Referencia igus® | Número de polos | Tipo de contacto | Rango de fijación | Tienda online |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3788 810 08 | MAT01746538 | 8 polos | Conector hembra | 5,0-8,0 mm | Solicitar |
| 99 3787 810 08 | MAT01742976 | 8 polos | Conector macho | 5,0-8,0 mm | Solicitar |