Cadenas portacables y cables inteligentes

¿Qué productos nuevos hay?

Novedades en smart plastics 2024

Sensor EC.W para cadena portacables®

EC.W
  • Mide el desgaste en el travesaño, la conexión pasador/taladro o la lámina deslizante, según la versión
  • Compara los algoritmos definidos con los datos de uso reales
  • También puede utilizarse como sensor independiente
libro blanco mantenimiento

"¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir una cadena® desde el punto de vista del mantenimiento?"

10 consejos para una cadena portacables "de fácil mantenimiento"

Cadenas portacables inteligentes

Novedades en smart plastics 2022: i.Sense TR.B

Por fin también para robots industriales multieje &...

Cadenas de rodillos

P4.1 Cadena de rodillos

  • Mayor vida útil gracias a los cojinetes lisos de tribopolímero libres de mantenimiento en la conexión de los eslabones de la cadena
  • Para un esfuerzo y una vida útil máximos
  • Recorridos de más de 800 m a velocidades de más de 5 m/s
  • Sepa siempre cómo va la cadena gracias al plástico inteligente
Cadenas portacables E4

Serie de cadenas E4 para cargas elevadas

  • uso deslizante, sin apoyo, suspendido
  • Para aplicaciones robustas y exigentes
  • altura interior de 21 a 350 mm
  • Cada eslabón de cadena consta de 4 piezas individuales
  • Se puede abrir en el radio interior y exterior
E2.1

Cadenas E2 para cargas medias

  • Alturas interiores: 26 a 48 mm
  • Disponible en dos versiones:
    • Con bisagras a ambos lados en el radio exterior
    • Con bisagras a ambos lados en el radio interior
  • Mejor relación entre peso y dimensiones que la serie anterior
  • Hasta un 55% más rápido de instalar que los predecesores

Biblioteca CAD 3D para smart plastics

Diseño más rápido de sistemas de cadenas portacables inteligentes. Modelos CAD para todos los componentes inteligentes.

Diseñe cadenas portacables en el portal CAD en 3D

Visión de 360° del laboratorio de pruebas de igus®

Soluciones inteligentes con el cable chainflex®

  • Medición de la fuerza de tracción y cizallamiento a través del cable (CF.P)
  • Medición de las especificaciones eléctricas de un cable (CF.Q)
  • Medición de la calidad de transmisión (CF.D)

Sensores para cable chainflex®

CF.P

CF.P
  • Control del estado
  • Mide las fuerzas de tracción que actúan sobre el cable
  • En caso de avería, información por contacto y señalización a la máquina

CF.Q

CF.Q
  • Control del estado
  • Indica cambios en las especificaciones eléctricas
  • En caso de avería, información mediante contacto y mensaje a la máquina

CF.D

CF.D
  • Monitorización del estado
  • Integrado en el cable, no requiere cable de medición
  • Las pérdidas de paquetes se reconocen a tiempo
  • Alerta mediante LED, el contacto NC o la red
Dominó de los smart plastics

¿Quiere crear su propio envase de plástico inteligente?