Cambiar idioma :

Nuestro servicio CNC le permite obtener
piezas de plástico torneadas y fresadas.
Benefíciese de estas ventajas:
► Cálculo de costes inmediato y transparente ✔️
► Comprobaciones automatizadas de viabilidad y tolerancia ✔️
► Componentes listos para enviar a partir de 3 días ✔️
► Vida útil calculable ✔️
Nuestro servicio CNC se complementa con lo que es igus®: nuestros muchos años de experiencia como su proveedor de materiales, socio de fabricación y asesor de aplicaciones. Juntos encontraremos la solución perfecta para su aplicación. Le ofrecemos más de 30 plásticos de alto rendimiento iglidur® para que sus piezas torneadas y fresadas puedan diseñarse de forma óptima para casi cualquier requisito.
Verifique de forma automática las tolerancias de su dibujo técnico con nuestra herramienta.

¿No tiene un modelo 3D a mano? No se preocupe, pruebe nuestro configurador de modelos 3D.

Ofrecemos más de 50 materiales tribológicamente optimizados para innumerables aplicaciones en las que se requiere resistencia al desgaste. Independientemente de si la aplicación está expuesta a altas temperaturas, contacto con productos químicos o condiciones de alto desgaste, igus® casi siempre ofrece una solución.
"Nuestro objetivo era aprovechar de manera eficiente un intervalo de mantenimiento corto para reemplazar el cojinete de PA actual por cojinetes a medida iglidur®. El cálculo muy rápido del presupuesto y el envío exprés del servicio CNC online de igus® nos permitieron adquirir las piezas CNC en pocos días y volver a poner la línea de producción en marcha a tiempo."
Tom Oldach, Ingeniero de proyectos en Dr. Quendt GmbH & Co KG
Haga clic aquí para leer la historia completa

Esto garantiza una producción respetuosa con el plástico y una rápida tramitación de su pedido.
✓ La norma ISO 2768-m/K se aplica a las tolerancias generales de las piezas en cuanto a longitud, forma y posición.
Normalmente son posibles las siguientes tolerancias mínimas según DIN ISO 286:
(Atención: Las tolerancias mínimas realmente realizables dependen siempre de la geometría específica del componente, del material seleccionado y de las opciones de producción disponibles, y pueden ser mayores en casos individuales)
✓ Los orificios pueden configurarse como rosca métrica ISO (M) ( también son posibles otros tipos de rosca previa comprobación)
✓ Para la calidad de la superficie cabe esperar un valor de rugosidad central Ra de 2-3 µm (corresponde a los valores típicos de superficies acabadas en torneado o fresado).
Estas normas le benefician: podemos calcular los precios automáticamente y su pedido puede tramitarse más rápidamente. De esta forma, ahorra un tiempo valioso.

Nuestro whitepaper gratuito explica los principios clave para el diseño de sus componentes mecanizados. Le ofrecemos 12 consejos útiles para sus piezas mecanizadas, de modo que pueda conseguir un diseño optimizado en términos económicos y productivos.

Son posibles requisitos que vayan más allá de nuestros estándares de producción, siempre que una comprobación previa de viabilidad lo confirme. El precio calculado automáticamente se ajustará en caso necesario tras la comprobación individual.

Gran variedad de materiales y calidad:
La gran variedad de materiales de nuestros materiales plásticos para mecanizado iglidur® garantiza unas especificaciones óptimas de los componentes tribológicos para cualquier aplicación.

Alta calidad superficial:
Gracias al método utilizado, el mecanizado CNC produce un buen acabado superficial. Los componentes iglidur® normalmente no requieren ningún tratamiento posterior especial de la superficie de deslizamiento.

Dimensiones precisas de los componentes con tolerancias estrechas:
Recibirá componentes de dimensiones precisas con tolerancias y ajustes estrechos. Los márgenes de tolerancia estrechos, hasta el grado de tolerancia 9 según DIN ISO 286, suelen ser factibles. Por tanto, las tolerancias de 0,05 mm no suponen ningún problema.

Económico para cantidades pequeñas y medianas:
El mecanizado CNC suele ser el proceso más económico para cantidades de dos a cuatro cifras, especialmente para piezas de gran tamaño con geometrías sencillas.

¿Qué significa CNC?
CNC (Control Numérico por Ordenador) se refiere a máquinas de torneado o fresado cuyos movimientos se controlan por ordenador para producir automáticamente formas más complejas.
¿Qué tiene de especial nuestro servicio CNC para piezas torneadas y fresadas? Es sencillo, rápido y transparente: ya no tiene que esperar días para recibir el precio, sino que lo recibe inmediatamente. Si cambia el material o las tolerancias, por ejemplo, verá inmediatamente el impacto en el precio. Y también puede tomar una decisión de compra inmediatamente. La interfaz de usuario de nuestro servicio CNC le permite solicitar presupuestos o enviar pedidos directamente en cualquier momento. Y si se queda atascado, nuestros expertos estarán encantados de asesorarle.
¿Quién puede pedir piezas CNC especiales a igus®? Entre nuestros clientes se encuentran tanto empresas como particulares.
¿Tiene algún coste utilizar el servicio CNC online? No, puede utilizar nuestro servicio CNC online de forma totalmente gratuita. Tras cargar sus componentes, solo tiene que introducir su correo electrónico y podrá utilizar la herramienta inmediatamente. Al final, podrá solicitar una oferta sin compromiso y decidir si desea seguir adelante con el pedido. También puede hacer el pedido directamente online.
¿Por qué igus® no ofrece el servicio CNC online para otros plásticos o metales convencionales? Nuestro servicio CNC está dirigido principalmente a los motion plastics®, es decir, piezas de plástico para movimiento. Por ello, en este primer paso solo ofrecemos nuestros materiales tribológicos iglidur®, que se caracterizan por la ausencia de lubricación, la resistencia al desgaste y la baja fricción.

Tienda online de material plástico para mecanizado
En nuestra tienda online encontrará una amplia selección de diferentes materiales para mecanizado.