Novedades en motores eléctricos drylin® E

Resumen de las noticias de primavera de 2026:

DRE_SCR_D1_Firmwareupdate_EN
  • Cinco mejoras/funciones para la automatización
  • Actualización gratuita para cada D1
  • Puesta en marcha más rápida gracias a los consejos de puesta en marcha de la interfaz gráfica de usuario
  • Disponible a partir de abril/mayo de 2026
dle-cu-10
  • Miniautomatizaciones directamente en la pantalla táctil
  • Para modo jog y posicionamiento simple
  • Realizar movimientos sin conocimientos previos ni programación
  • Compatible con D1/D2, D5/6, D7/8/motorreductores
dle-cu-11
  • Simulación de señales de entrada/salida
  • Placa de circuito con pulsador, interruptor, potenciómetro y LED de colores
  • Montaje sin herramientas en el sistema de control de motores D1/D2
  • Para una puesta en servicio, un sistema de control o pruebas económicos
Motor paso a paso con encoder
  • Potentes motores de husillo con conexión directa de conexión atornillada
  • En NEMA 24 y 34
  • Par hasta tres veces mayor en comparación con el tamaño de instalación NEMA 23
  • Libre de lubricación y sin mantenimiento con hasta 20.000 horas de funcionamiento
Plato giratorio
  • Tamaño de instalación 200 ó 300
  • Varios motores paso a paso para elegir
  • Lámina base ALU con orificios de fijación para perfiles de construcción
  • 600% mayor carga en comparación con el DLE-RT-50
  • Tensión de correa ajustable, libre de lubricación

Todos los nuevos productos a partir de la primavera de 2026

Novedades

Resumen de las noticias de otoño de 2025:

dle-cu-9
  • Ideal para la creación de prototipos, la puesta en servicio y las operaciones de mantenimiento
  • Rápida adaptación a diferentes motores y aplicaciones
  • Fácil de usar sin ordenador portátil
dle-cu-7
  • Dos botones para señales de arranque/parada y un botón de parada de emergencia
  • El botón de parada de emergencia detiene la máquina inmediatamente en caso de situación peligrosa
  • Fácil de usar sin ordenador portátil
Motor paso a paso con encoder
  • Encoder compatible con sistemas de control de nivel superior de Siemens, Beckhoff y B&R
  • En NEMA 23, 24 y 34
  • Información de posición precisa y mayor fiabilidad operativa
Motor de doble eje
  • Para el accionamiento simultáneo de dos guías lineales
  • Ideal para conceptos de máquinas de ahorro de espacio
  • Ya disponible en otros tamaños NEMA

Novedad destacada 2025

d1
  • Compatible con muchos sistemas de control de automatización que utilizan PROFINET
  • Integración rápida
  • D1 compatible con PROFINET, con una cuota de mercado del 18%
  • Actualización de firmware gratuita también para sistemas de control de motores D1 más antiguos

Más noticias de primavera 2025 de un vistazo:

MOT-ST-56-C-B-C 
  • Motores paso a paso para aplicaciones en zonas húmedas
  • Con freno integrado
  • En tamaños de instalación NEMA 17, 23, 24, 34
  • Con cable de conexión de 1 m y económicos conectores Molex
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC 
  • Motores paso a paso en tamaño de instalación L
  • 38% más fuerte en comparación con los motores de longitud total M
  • En tamaños de instalación NEMA 17, 23, 24
  • Con cables de conexión de 0,3 m y conectores JST y Molex económicos
MOT-ST-42-L-C-O
  • Encoder compatible con Siemens, Beckhoff y B&R
  • Como motor paso a paso NEMA 17 estándar con eje o con roscado para insertar husillo
  • 480% mayor tensión de alimentación
  • Con cables trenzados de 0,3 m y conectores JST económicos
dle-cu-6
  • Ampliación de la gama de productos de unidades de control manual
  • Compatible con los sistemas de control de motores igus D1, D5/6, D7, 8, 9
  • El sistema de control del motor se activa mediante un interruptor de activación y se mueve en rotación izquierda-derecha con dos botones.
Reductor angular
  • Para superestructuras de ahorro de espacio
  • Compatible con motores paso a paso igus y EC/BLDC
  • Compatible con tamaños NEMA 23, 24, 34
  • Hasta 150% de reducción del espacio para el montaje en comparación con las cajas reductoras rectas
  • Seis relaciones de engranajes diferentes
Volante
  • Cuatro versiones diferentes para ejes cilíndricos con corte en D (5/6,35/8/14 mm)
  • Ajuste manual del punto de referencia en lugar de utilizar un sensor de final de carrera
  • 400% más económico que los accionamientos eléctricos de referencia/homing
Tour de tecnología de accionamiento
  • Demostración en directo de guías lineales, motores y sistemas de control drylin
  • Asesoramiento personalizado y flexible adaptado a su aplicación
  • Ajuste manual, escenarios de parada de emergencia, conceptos de control
  • Sin gastos de desplazamiento ni alojamiento para sus empleados

Tienda online de motores

Tienda de motores

Buscador de motores eléctricos

Buscador de motores eléctricos

Solicite una oferta del producto

Consultas sobre las novedades en motores
Newsletter de igus®

No se pierda ninguna novedad de igus