Procesos de fabricación aditiva en igus®

Impresión 3D con plásticos autolubricantes para piezas resistentes al desgaste

Impresora SLS

Sinterizado selectivo por láser (SLS)

El proceso de impresión SLS
  • Resistencia y buena unión de las capas
  • Resistencia, alargamiento a la rotura superior al 8%.
  • Se pueden realizar componentes delicados con un grosor de pared de hasta 0,7 mm
  • Servicio de impresión en todo el mundo, sistemas SLS de igus en Alemania, China y EE.UU.

Modelado por deposición fundida (FDM)

El proceso de impresión FDM.

Procesamiento digital de luz (DLP)

El proceso de impresión DLP.
  • Alta resolución de impresión de hasta 35µm
  • Especificaciones mecánicas isotrópicas (sin desventajas en términos de resistencia debido a la estructura de capas)
  • Superficie limpia y lisa
  • Posibles campos de aplicación: Engranajes con un módulo de dientes de 0,2 y componentes especiales que requieren delicados rebajes, canales internos u orificios extremadamente finos

Los métodos de fabricación en la práctica

Servicio de impresión 3D online

El servicio de impresión 3D en línea

Más información sobre el servicio de impresión 3D
Piñones impresos en 3D

Proceso de impresión 3D en uso

A ejemplos de aplicación