Ejemplos de aplicaciones de clientes

Más de 5000 clientes activos en todo el mundo reducen costes con componentes resistentes al desgaste fabricados con materiales de impresión 3D de igus®.

Engranajes impresos en 3D en el cañón de agua montado en el techo un vehículo de extinción de incendios del aeropuerto
Los engranajes impresos en 3D del motor paso a paso ayudan a orientar el foco.
La muestra de sangre se extrae del paciente y se coloca en el dispositivo.
Cámara del microscopio
La ilusión del objeto flotante puede crearse con dos movimientos lineales y una rotación.
Simulador de carreras DIY
Terminal de montaje especial fabricado en igumid P190 mediante el proceso de extrusión de filamento para fijar la cadena portacables de la impresora 3D al sistema de guiado
Un dispositivo fabricado con iglidur I190 en impresión 3D para que los rieles descansen en ángulo recto sobre la superficie de trabajo de la sierra de perfil.
Elementos deslizantes impresos en 3D en un ascensor sin cables
Un engranaje cónico fabricado en iglidur i3 mantiene un horario preciso en los dispensadores de medicamentos envasados personalmente.
Dispositivo para compensar la rotación de la Tierra con el fin de permitir largas exposiciones para la astrofotografía.
Articulaciones de dedos impresas en 3D para uso terapéutico
Módulo de cohetes para medir el movimiento y la posición de los objetos en el espacio
Los rodamientos de bolas fabricados con iglidur i150 minimizan la imprecisión de la dirección en el vehículo "Chameleon" impreso en 3D.
Husillo impreso en 3D para una cafetera totalmente automática
Componentes impresos en 3D para alerones
Cojinete de deslizamiento prototipo partido de iglidur i3
Clips adaptadores para la transición entre la almohadilla de deslizamiento y la barra deslizante
Reloj mecánico impreso en 3D con filamento iglidur i150
Piezas de repuesto impresas en 3D en un piano de cola
Engranaje impreso en 3D en un tractor
Cojinete impreso en 3D en un cochecito
Engranajes de repuesto de iglidur i3 para un reductor planetario de e-bike
Velocímetro para un coche de época
Piñones impresos en 3D en un coche de carreras
Prototipos impresos en 3D para vehículos eléctricos
Rodillo para hilo en 3D en una máquina bobinadora
Acelerador de aro con componentes impresos en 3D
Placas de deslizamiento impresas en 3D para segadoras anfibias
Piñones impresos en 3D
Pinza impresa en 3D
Gripper Estación de prueba Corona
Cojinetes impresos en 3D en una plataforma móvil para cámaras
Para mí, es un ejemplo perfecto de cómo funciona la Industria 4.0. Desde la definición de la tarea hasta la solución real de un problema de diseño muy personalizado solo se tardaron 3 semanas, y únicamente 2 horas el ordenador.