Cambiar idioma :
igus® ofrece varios materiales para elementos deslizantes y parejas de acoplamiento para sistemas lineales drylin®. Años de pruebas han demostrado que iglidur® J, J 200 y X son los materiales óptimos para la mayoría de las aplicaciones lineales debido a sus propiedades de desgaste y fricción.
El material iglidur® J obtuvo los mejores resultados en nuestras pruebas en casi todos los materiales de ejes. Las pruebas comparativas de laboratorio demuestran que iglidur® J es el polímero con menor fricción y desgaste para aplicaciones lineales.
Especificación especial de
iglidur® J:

iglidur® J200 ha sido desarrollado especialmente para aplicaciones lineales en combinación con superficies de aluminio anodizado duro. Esta combinación obtuvo con diferencia los mejores resultados en nuestras pruebas de laboratorio.
Especificación especial de iglidur® J200:

iglidur® X se caracteriza por su alta resistencia a la temperatura y a la compresión, combinada con una resistencia química extrema. iglidur® X alcanza su mejor resistencia al desgaste en ejes de acero inoxidable y acero cromado.
Especificación especial de
iglidur® X:

iglidur® E7 es el especialista para ejes de acero y acero inoxidable. Este material es muy amortiguador de vibraciones y especialmente resistente a la abrasión y alcanza una vida útil 8 veces superior.
Especificación especial de iglidur® E7:
Y = coeficiente de fricción

Y = coeficiente de fricción
Y = Desgaste

Y = desgaste
Y = vida útil

Y = vida útil
| AWM(P): | Eje de aluminio anodizado duro h10 o h8 |
| SWM: | Eje de acero templado y rectificado , h6, (AISI 1055) |
| EWM: | Eje de acero inoxidable templado y rectificado , h6, (AISI 440C) |
| EEWM: | Eje de acero inoxidable endurecido y rectificado , h6, (AISI 420C) |
| hv: | Eje de acero cromado duro y rectificado, h7, (AISI 1055) |