Cambiar idioma :
Ciertos materiales se oxidan mucho más rápido de lo que nos gustaría en ambientes húmedos. La tasa de desgaste aumenta, el ajuste se vuelve impreciso y la vida útil se reduce. Los productos químicos y los detergentes fuertes tampoco son favorables para estos materiales. El acero inoxidable es el material estándar de nuestros husillos. En combinación con nuestras tuercas drylin®, se garantiza una resistencia a la corrosión del 100%. Las pruebas realizadas demuestran que el desgaste se reduce hasta en un 25%. Y también podemos encontrar un material adecuado para su aplicación en condiciones ambientales extremas. Nuestros expertos le ofrecen la solución para su aplicación específica.
Pero el desgaste no es lo único que puede reducirse. Con las especificaciones y geometrías adaptadas a la tuerca de plástico y al husillo, dryspin® ofrece hasta un 30% más de vida útil y eficacia para roscas helicoidales. Gracias a la geometría redondeada del flanco del diente, la superficie de contacto entre el husillo y la tuerca del husillo se reduce y los husillos funcionan de forma casi silenciosa y sin vibraciones bajo carga. Obtenga más información sobre las ventajas de la tecnología dryspin®, los diferentes procesos de fabricación y los productos de acero inoxidable que recomendamos de la tecnología de husillos drylin®. Si tiene alguna pregunta, nuestros expertos estarán encantados de asesorarle.

Con el configurador puede encontrar rápidamente el husillo adecuado y personalizar los extremos mecanizados de ambos lados. La aplicación generará directamente un dibujo acotado de su configuración. Por último, podrá pedir el husillo o solicitar más información.