Cambiar idioma :

Los rodamientos de bolas sustituyen la fricción por deslizamiento por la fricción por rodadura, permitiendo que el movimiento de rotación se produzca con poca resistencia. Por regla general, estos componentes deben lubricarse para funcionar correctamente.
Los rodamientos de bolas de plástico xiros®, sin embargo, no requieren lubricación adicional, son resistentes a la corrosión y extremadamente silenciosos, lo que los convierte en una alternativa económica a sus homólogos metálicos. Gracias a su composición basada en una mezcla de polímeros optimizados en términos de desgaste y fricción, presentan un peso ligero, resistencia a los productos químicos y, opcionalmente, ausencia de magnetismo. Todas estas cualidades garantizan su uso seguro en el sector médico, la industria del packaging, procesamiento de alimentos, la tecnología de accionamiento y muchos otros sectores.
El polímero de nuestros rodamientos de bolas xiros® consiste en una mezcla de polímeros base, lubricantes sólidos, fibras y filamentos, mientras que las bolas suelen estar fabricadas en vidrio, polímero o acero inoxidable. Éstas se alojan en una jaula, que puede estar fabricada con nuestro material xirodur®, poliamida (PA), polipropileno (PP) o polieteretercetona (PEEK).

En nuestra tienda online encontrará rodamientos radiales de bolas, rodamientos axiales de bolas, rodamientos de bolas con brida, rodamientos de bolas de pedestal, bolas transportadoras, rodillos transportadores, coronas giratorias y otros tipos en diversos tamaños. Gracias a la amplia gama de materiales, nuestras soluciones están diseñadas para una gran variedad de sectores, y también pueden adaptarse para su aplicación específica.

En ocasiones, los productos estándar del catálogo no encajan con las necesidades de la aplicación. En igus® ofrecemos la opción de solicitar piezas especiales personalizadas que no cumplan la norma DIN. De la idea a la solución: aproveche las infinitas posibilidades con xiros®. Estaremos encantados de asesorarle.

Nuestros materiales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y se caracterizan por una gran variedad de ventajas. Desde materiales económicos y versátiles hasta especialistas en altas temperaturas, pasando por alternativas con una increíble resistencia química. A continuación encontrará más información sobre los materiales, incluidos los de las bolas.

Trabajamos constantemente en el desarrollo de los productos existentes y de nuevos productos para mejorar la tecnología de su aplicación y reducir costes. Manténgase al día en todo momento.
Los rodamientos de bolas se han vuelto indispensables en la ingeniería mecánica. Existen varios diseños, cuyas dimensiones y composición técnica dependen de las especificaciones de la aplicación industrial. La siguiente lista muestra los tipos más utilizados y dónde se emplean.
Rodamientos radiales de bolas según DIN 625:
Este tipo de rodamiento de bolas absorbe las fuerzas radiales y se utiliza allí donde los componentes giran. En la industria del automóvil, por ejemplo, los rodamientos rígidos a bolas se pueden encontrar en el chasis, donde los rodamientos a bolas cumplen la función de soporte y guiado del eje. Siempre se aplica una fuerza radial cuando el eje realiza un movimiento de rotación.
Rodamientos de bolas de contacto angular según DIN 628:
Este rodamiento está diseñado para soportar tanto fuerzas radiales como axiales en una dirección. Los rodamientos de bolas de contacto angular hacen posibles velocidades más elevadas y reducen la fricción para una amplia gama de cargas. Se utilizan en la industria de la bicicleta, el sector de la automoción o, por ejemplo, en el husillo de las máquinas herramienta.
Rodamientos de bolas autoalineables según DIN 630:
Este tipo de rodamiento de bolas se utiliza generalmente en aplicaciones con ejes largos. Esto se debe a los problemas de montaje causados por los agujeros en el alojamiento. La fuerza axial juega un papel importante en los rodamientos autoalineables. Debe mantenerse baja, ya que las ranuras del anillo exterior tienen superficies de contacto limitadas para los elementos rodantes. Se utiliza en ingeniería mecánica general.
Rodamiento axiales de bolas según DIN 711:
Como su nombre indica, este tipo de rodamiento está diseñado para soportar cargas axiales. Están disponibles en diseño de una o dos hileras, y ya se utilizan en numerosas aplicaciones de la tecnología médica o la industria del packaging.
Clientes de todo el mundo ya confían en los rodamientos de bolas de polímero xiros®

En esta sección, respondemos a algunas preguntas generales sobre los rodamientos de bolas y nuestros rodamientos de bolas de plástico. Entre otros, abordamos los siguientes temas: