Cadenas portacables fiables para grúas RTG

Grúa RTG

Productos duraderos para grúas sobre neumáticos (RTG)

Cadenas portacables con ruedas
  • Cadenas portacables de acero inoxidable con ruedas
  • Recorridos largos de hasta 800 m
  • Velocidades máximas de 5 m/s
  • Una vida útil hasta 10 veces mayor con menos fuerza motriz
Cadenas portacables deslizantes
  • Juegos completos para recorridos de 8 a 24 m
  • Fácil movimiento a velocidades de 10 m/s y pesos de llenado de 50 kg/m
  • Con carriles de guiado y carcasas para un guiado suave y con poca fricción
Carriles de guiado
  • Disponible en acero inoxidable o aluminio para resistir el agua de mar (según la norma EN6060) y reducir el peso
  • Disponibles en polímero económico y resistente a la corrosión
Cables chainflex®
  • Cables chainflex® con 36 meses de garantía
  • Por ejemplo, los nuevos cables de control apantallados y sin apantallar CF9.UL y CF10.UL son un 18% más finos y, por tanto, más ligeros gracias al nuevo UL style.
E4.1R
  • Posibilidad de elegir entre rodar o deslizarse
  • Para su uso en grúas con cargas adicionales no demasiado elevadas
  • Reducción del ruido y las vibraciones
iSet cadena portacables E4.1

Ingeniería compleja hecha fácil. Un kit completo en solo 3 clics:

Brazo flotante de arrastre

Brazo flotante de arrastre

i.Sense

Monitorización del estado con i.Sense

Raqueta

Abrazaderas chainfix CFXL


Comparación de sistemas

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas <cf italic="on" extstyle="no">festoon</cf>
Sistemas de cadena portacables en vez de enrolladores de cable motorizados
Sistemas de cadena portacables en vez de barras colectoras

Casos de éxito en el sector de las grúas RTG

smart plastics