Cambiar idioma :
Las cadenas portacables de igus son la alternativa más versátil para transferir energía, datos, aire y líquidos de forma segura. Estos sistemas garantizan un funcionamiento óptimo para todo tipo de movimientos, ya sea en aplicaciones horizontales, verticales o circulares. También hay diferentes modelos disponibles para movimientos giratorios y en espiral. Su modularidad, versatilidad y excelente estabilidad garantizan una máxima fiabilidad.
Alternativas a los anillos colectores:
Nuestros sistemas de cadenas portacables no tienen colector, por lo que el aire, el aceite o el agua pueden suministrarse directamente sin interrupciones.

Descubra diez valiosos consejos para diseñar su carril de guiado adecuado para módulos circulares. Evite errores que podrían repercutir en la vida útil de su sistema o incluso provocar averías.
Contenidos:
- Diseño adecuado de un carril de guiado
- Consejos para el guiado de cables
- Limitación del ángulo máximo de giro
- Generación de datos CAD para carriles y módulos completos
Estaremos encantados de ayudarle y asesorarle personalmente en cualquier momento.

Las cadenas portacables para movimientos giratorios de igus se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. El sistema twisterchain se ha desarrollado para el ámbito de la robótica, mientras que el sistema twisterband es óptimo para movimientos rotatorios de hasta 7.200° en espacios muy reducidos. Si los cables requieren más espacio, se recomienda el uso de un sistema de suministro de energía giratorio RBR. En cuanto al ámbito de teatros y escenarios, uno de los sistemas más implementados es el e-spool.
► Ejemplos de aplicaciones con twisterchain
► Ejemplos de aplicaciones con RBR
► Ejemplos de aplicaciones con e-spool
► Ejemplos de aplicaciones con twisterband

¡Testadas!
Cada año se realizan 3.000 pruebas de cadenas portacables igus para garantizar que soportan las condiciones más exigentes.

Catálogo de cadenas portacables
Explore el catálogo de cadenas portacables online.
► Descárguelo aquí