Cambiar idioma :
Tecnificar, reducir costes: simplificamos el suministro energético más difícil.
Tanto si se trata de una reconversión como de una nueva instalación, las soluciones personalizadas no tienen por qué ser caras. Con más de 20 años de experiencia en el negocio de proyectos y más de 1.000 proyectos al año, podemos recurrir a una amplia gama de módulos y obtener fácilmente soluciones personalizadas a partir de ellos. Nos centramos siempre en evitar la llamada sobreingeniería. Siempre desarrollamos la solución técnica perfecta al mejor precio. Con servicio de instalación y mantenimiento y garantía personalizada a petición del cliente.

Nuevo desarrollo o proyecto de conversión - le apoyamos in situ
Tanto si está trabajando en su diseño inicial o modernizando un sistema existente, los especialistas de igus® le apoyarán in situ o a distancia. Nuestro objetivo: Tech up, reducir costes. Es nuestro trabajo. Recibirá un diseño gratuito.

Fase de proyecto y presupuesto
Si está satisfecho con el diseño, entraremos en más detalles con usted. Hablamos de todos los componentes necesarios de la solución: accesorios y servicios. Sobre esta base, preparamos una oferta a un precio fijo.

Fase de proyecto
Nuestro equipo de proyectos elabora planos detallados con todos los componentes e interfaces. Una vez aprobados, comienzan los trabajos en nuestras instalaciones de producción de 32.000 m². El suministro de energía se monta con todos los componentes y piezas adicionales listos para su conexión y un ajuste perfecto, y se prepara para su envío, incluida la documentación.

Entrega e instalación
El suministro de energía premontado se entrega en el lugar de instalación. Allí puede ser instalado por sus instaladores, opcionalmente con un supervisor de igus®. Como alternativa, el servicio de instalación de igus® también puede encargarse de la instalación y la puesta en marcha. Encontrará más información sobre nuestros servicios posventa aquí.

Desde el simulador de conducción en 1992 hasta el récord mundial de recorrido de la cadena de energía en la central eléctrica checa de lignito en 2007, pasando por el radio de curvatura inverso de alta velocidad en un torno multihusillo en 2020:

Proyectos de nuestros clientes
Nuestra cadena portacables® se utiliza con éxito desde hace muchos años en acerías, plantas depuradoras, grúas portuarias, tecnología de transporte y muchas otras industrias.

Módulos estándar en stock
Ofrecemos una gama de módulos normalizados para movimientos lineales, giratorios o verticales, que podemos adaptar rápidamente a su aplicación.

Servicio & Garantía
Le apoyamos desde la planificación y el diseño iniciales hasta la entrega, la instalación y el mantenimiento del sistema de soporte de cables en su instalación in situ. Con garantía del sistema.

¿Por qué e-chain®?
Aumente la vida útil de sus cables, reduzca los tiempos de inactividad y prolongue la vida útil. Hay muchas razones por las que la cadena portacables es el sistema de gestión de cables para su aplicación.