Cadenas portacables para grúas RMG

Grúas apiladoras sobre raíles (RMG)

Soluciones fiables para grúas apiladoras sobre raíles (RMG)

Cadenas portacables con ruedas
  • Cadenas portacables de acero inoxidable con ruedas
  • Recorridos largos de hasta 800 m
  • Velocidades máximas de 5 m/s
  • Una vida útil hasta 10 veces mayor con menos fuerza motriz
Carriles de guiado
  • Disponible en acero inoxidable o aluminio para resistir el agua de mar (según la norma EN6060) y reducir el peso
  • Disponibles en polímero económico y resistente a la corrosión
Brazo flotante de arrastre
  • Compensación de las fuerzas laterales en los recorridos de gran longitud
  • Pequeños, ligeros y económicos
  • Compatibles con isense EC.P
  • Pueden utilizarse en una amplia gama de suministros de energía
iSet cadena portacables E4.1

Ingeniería compleja hecha fácil. Un kit completo en solo 3 clics:

Cables chainflex®

Cables para aplicaciones en movimiento

Cadena portacables con ruedas P4.1

Cadena portacables con ruedas P4.1

i.Sense

Monitorización del estado con i.Sense

Raqueta

Abrazaderas chainfix CFXL


Comparación de sistemas

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas <cf italic="on" extstyle="no">festoon</cf>
Sistemas de cadena portacables en vez de enrolladores de cable motorizados
Sistemas de cadena portacables en vez de barras colectoras

Casos de éxito en el sector de las grúas RMG

smart plastics


Esto también podría interesarle

Manuel González
Manuel González

OPS

+34 647 704 809