Cambiar idioma :
Los accionamientos de husillo son elementos de máquina que convierten el movimiento giratorio en movimiento de traslación. Los accionamientos de husillo dryspin se basan siempre en tuercas de plástico autolubricantes y, por tanto, permiten un funcionamiento de por vida sin lubricación externa.
La tecnología de los husillos dryspin se basa en el principio de la tecnología lineal sin lubricación. Las especificaciones y geometrías de los accionamientos de husillo, que se adaptan a la tuerca de plástico y al husillo, y la exclusiva tecnología dryspin garantizan una vida útil y una eficiencia aún mayores.

Impresora 3D para salas blancas
Una impresora 3D para salas blancas precisa y fiable para procesar termoplásticos.

Impresora 3D para taller & office
Una impresora 3D de gran formato y precisión adecuada para su uso en oficinas o talleres.

Impresora 3D Lumifold
Una impresora 3D compacta y portátil que puede producir piezas 3D detalladas.

Reprap xBot
Una impresora 3D capaz de producir sus propias piezas esenciales con rapidez y precisión.

Tuerca de husillo impresa en 3D
Tuerca de husillo como alternativa a la tuerca de husillo de bolas convencional, directamente desde su propia impresora 3D.

Impresora 3D en miniatura
Esta impresora 3D sólo mide diez centímetros de alto, pero imprime objetos con la máxima calidad.

Impresora 3D Fabforge
Una impresora 3D precisa y silenciosa que cumple los requisitos de "Made in India".

Impresoras 3D para componentes industriales
Para el mecanismo de ajuste de las mesas de construcción, los ingenieros de diseño utilizan módulos lineales de la serie drylin SAW-1040 y cojinetes de deslizamiento de polímero de la serie iglidur J

Plataforma de seguridad
Una solución que proporciona más seguridad para el trabajo en altura, para lo que se utiliza la plataforma de seguridad modular SRU para almacenes de gran altura Europalet.

Máquina cerradora de vasos
Una máquina de cierre de vasos que coloca automáticamente tapas en los vasos de plástico de los restaurantes de comida rápida.

Estación láser
Una estación láser para marcar productos industriales.

Robot de vacunación de peces
Un robot delta capaz de recoger peces e inyectarles vacunas.

Taquillas para paquetes
Un sistema de taquillas para estaciones de paquetería que ofrece a los usuarios la máxima facilidad de mantenimiento.

Máquina vertedora de galletas
Una máquina vertedora de galletas capaz de producir la amplia variedad de formas requeridas por los clientes y el mercado.

Máquina de escaneado
Una máquina de escaneado móvil que puede utilizarse para inspeccionar incluso placas complejas y formas libres mediante ultrasonidos por aire.

Máquina de desinfección
Una máquina de limpieza automática que desinfecta los vasos reutilizables en sólo unos segundos con vapor calentado a 140°C.

Sistema de cepillos rotativos para lavado de coches
Lavar piezas complejas después de pintarlas es la tarea para la que se ha desarrollado el sistema de cepillos rotativos para lavado de coches.

Ajuste de la bandeja de tazas
Componentes para el mecanismo de ajuste automático de la bandeja de tazas para una máquina de café totalmente automática.

Escáner de libros
Las tuercas trapezoidales drylin® sin lubricación se utilizan en un escáner de libros para la digitalización de bienes culturales.

Bobinadora
Mejora de las propiedades de deslizamiento gracias a piezas de recambio impresas en 3D en una bobinadora.

Máquina dosificadora
Una máquina dosificadora en la que los tapones automáticos garantizan que el cabezal dosificador se cierre de forma eficaz y automática después de cada operación de dosificación.

Solución de automatización Gunda
Solución de automatización compacta, de alta calidad y fácil manejo.

Sistema de cepillos rotativos para lavado de coches
Lavar piezas complejas después de pintarlas es la tarea para la que se ha desarrollado el sistema de cepillos rotativos para lavado de coches.

Elevador de TV en caravanas
Un elevador de TV motorizado sin mantenimiento, resistente a las vibraciones y duradero para el interior de las caravanas.

Coche solar
Un coche solar con perfil aerodinámico de carbono retráctil para aumentar el empuje.
Más información
Amortiguador de suspensión
Un coche de carreras autónomo para la competición universitaria Formula Student tiene una característica especial: un amortiguador activo para el chasis.
Más información
Sistema de frenos para coches de carreras
El sistema de frenado se apoya en un motor eléctrico que convierte un movimiento circular en un movimiento lineal, generando así presión hidráulica en los conductos de freno.
Más información
Puenteo de huecos
No se producen atascos ni lentitud durante el funcionamiento continuo por pasos deslizantes.

Máquina de drenaje de campos
Una innovadora máquina de drenaje de campos que puede maniobrar baldosas de drenaje de plástico en obras, desenrollándolas junto al dispositivo.

Velero de carreras
Un velero de competición que flota sobre la superficie del agua gracias a perfiles alares especiales y a la conversión de la presión del agua.

Elevador de cerveza DIY
Subida y bajada sin esfuerzo con la carga correspondiente, poco gasto, sin lubricación ni mantenimiento, resistente a la intemperie

Mesa de billar
Un sistema de accionamiento que puede mover fácilmente una mesa fija ajustable en la piscina, a pesar de estar continuamente rodeada de agua.

Barra de seguridad
HAWE Micro Fluid GmbH, con sede en Barbing, Baviera, presenta el sistema de bloqueo hidráulico LE-X, un componente esencial.

Sistema dispensador de cerveza
Un sistema dispensador de cerveza automatizado para festivales y grandes eventos que sirve cerveza en cuestión de segundos.

Etiquetadora
Los polímeros de alto rendimiento para funcionamiento en seco de igus permiten una amplia gama de ajustes en las etiquetadoras de Krones.

Sistema de llenado de bebidas
Küppersbusch GmbH fabrica sistemas de llenado de bebidas a medida con tecnología de cojinetes igus.

Cajas de madera contrachapada
La empresa italiana Silmec ha desarrollado una máquina para la producción de cajas de madera contrachapada

Ajuste del ángulo de ajuste
Para esta aplicación se eligió una tuerca de husillo trapezoidal de husillo seco porque no necesita lubricación y puede ajustarse sin escalonamientos.

Cafetera espresso
Una cafetera espresso que puede funcionar manualmente y sin electricidad.

Máquina vertedora de galletas
Una máquina vertedora de galletas capaz de producir la amplia variedad de formas requeridas por los clientes y el mercado.

Máquina para hacer gofres
Robusto sistema lineal de husillo para la extracción de conos de helado de papel.

Módulo cohete
Módulo cohete que recoge la basura espacial de la órbita terrestre.

Válvula de mariposa de avión
Réplica de las válvulas de mariposa de los aviones 737 NG y 737MAX simulados.

Simulador de vuelo
Un joystick que garantiza controles precisos y sensibles en un simulador de vuelo.
Más información
Prótesis biónica de mano
El sistema de control de la prótesis biónica de mano es a través de señales EMG de los músculos del paciente

Perímetro
Perímetro, dispositivo que mide el campo de visión y determina la sensibilidad del sistema visual.

Centro de blísteres
Una solución que recopila y ampolla combinaciones individuales de hasta 700 medicamentos para los pacientes.

Impresora 3D para salas blancas
Una impresora 3D para salas blancas precisa y fiable para procesar termoplásticos.

Sistema de llenado en tecnología de laboratorio
Llenado limpio que no necesita ser estéril pero sí muy limpio, con un bajo peso total del sistema.

Simulador de parto
Proceso de parto óptimamente simulado con ayuda del simulador de parto SIMone de 3B Scientific GmbH.

Equipos de laboratorio para la manipulación de líquidos
Una aplicación extremadamente limpia de los productos igus, además de una alta eficiencia y rápidas velocidades de alimentación.

Cabina de pruebas
Una cabina de pruebas que se convierte en una mesa de reuniones en cuestión de segundos.

Suministro flexible de medios
Un sistema flexible de suministro de medios que se desplaza en tres dimensiones a cualquier lugar y desaparece discretamente en el techo con sólo pulsar un botón.

Encoladora de cantos
El sistema de husillo/tuerca sin lubricación ni juego garantiza una aplicación precisa de la cola en las encoladoras de cantos.

Mesa de billar
Un sistema de accionamiento que puede mover fácilmente una mesa fija ajustable en la piscina, a pesar de estar continuamente rodeada de agua.

Piscina
Cambie la profundidad del agua con sólo pulsar un botón: los fondos elevables ajustables para piscinas con sistema de contracorriente integrado son obra de Conmag Engineering GmbH.

Dispositivo de entrenamiento de la marcha
Dispositivo que permite a las personas con trastornos cerebrales del movimiento practicar la marcha.

Aparato de entrenamiento de surf
Este equipo deportivo le permite entrenar su forma física basándose en los movimientos del surf, sin agua.

Dispositivo de rehabilitación para niños
Dispositivo que rehabilita a pacientes con disfunciones en las extremidades inferiores.

Robots para el deporte y la salud
Un robot para el deporte y la salud que fomenta la forma física, la fuerza, el equilibrio y la velocidad al caminar de forma lúdica y motivadora.

Máquina plegadora y encoladora
A la hora de diseñar encoladoras de cajas plegables específicas para cada cliente, el fabricante de maquinaria especial Bernhardt Maschinenbau apuesta por la lubricación y los casquillos de fricción lineales libres de mantenimiento.

Fresadora CNC de la serie M
La fresadora CNC permite a aficionados y usuarios industriales (como diseñadores de prototipos) descubrir nuevas libertades y convertir sus dibujos CAD en realidad.