Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

Energy chains for special solutions

Categoría
Filtro
Sistema
Requerimientos
Áreas de aplicación
Productos para movimientos 3D

Número de productos: 28

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | with housing | Extension length 5-15m

  • No slip ring: No contact wear due to corrosion, contamination, or sticking.
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Service life of up to 10,000 cycles
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Available in various versions: with hand crank (H), return spring (SP or SB), and inlet brake (SB).
Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
desde 921,27 EUR/uni.
9 referencias en stock, de las cuales:
9 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

Cadenas portacables ESD

Cadenas portacables con apertura, terminales de montaje y división interior en material ESD eléctricamente conductor disponible en stock.

Sistema guidelok horizontal: guiado del ramal superior

Funcionamiento suave: su diseño evita que se las virutas se acumulen entre el ramal superior e inferior de la cadena.

guidelok slimline P/PS - guiado vertical

  • Hasta 7m/s y 10m/s2
  • Se necesita hasta un 80% menos de longitud de carril, lo que ahorra costes y peso
  • Para sistemas suspendidos de hasta 50 m

E4/4HD: carreras largas o aplicaciones de montaje lateral

Cadenas y tubos portacables con apertura tanto por el radio interior como exterior. Alturas interiores de 32 a 80 mm. Especialmente adecuados para recorridos de montaje lateral y distancias de más de 200 m.

Cadena portacables híbrida YE

La mejor combinación de plástico ligero y acero resistente para una cadena portacables que puede soportar recorridos autosoportados con facilidad.
desde 15,00 EUR/uni.
32 referencias en stock, de las cuales:
32 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

Hybrid energy chain YE.56

50% stronger than pure plastic energy chains* and 50% lighter than pure steel energy chains*. No rivets, no screws. Energy chain links openable quickly, for easy cable replacement.
  • Inner height hi: 56mm
  • Outer height ha: 90
  • Inner widths Bi: 50 - 600mm 
  • Outer width Ba: 74 - 624mm
  • Bend radius R: 100 - 500mm 
  • Pitch: 91mm
desde 27,43 EUR/uni.
41 referencias en stock, de las cuales:
41 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

Cadenas portacables serie AX

Los topes exteriores evitan la acumulación de polvo. Todas las anchuras pueden combinarse.

e-skin® tubo corrugado

  • Espacio necesario: 80-200 mm
  • Radio de curvatura: 40-55 mm
  • Longitud autosoportada: depende de los cables guiados

Sistema de cadenas portacables con ruedas e-chain®

Largos recorridos y muy alta velocidad de desplazamiento. Como una cadena portacables con travesaños en cada eslabón o como un tubo portacables cerrado.

e-spool: enrollador de cable multienergético

La alternativa al enrollador de cable: disminuye el desgaste de los cables y ofrece un guiado fiable de diferentes medios.

Series AUTO-GLIDE: soluciones especiales para largos recorridos

Combinación de AUTO-GLIDE y las cadenas portacables easy chain® E2/000 y E4.1.

Guidelite plus: sistema de carril

Sistema de carril fabricado en plástico resistente a los agentes químicos y a la corrosión.

liftband: sistema de guiado vertical

  • Para aplicaciones verticales de gran altura que necesitan una solución compacta
  • Modular, silencioso, ahorra espacio
  • Longitud máxima de extensión: 13 m
  • Disponible en 2 tamaños
  • Alternativa a las soluciones en zigzag, pero más ligera y que requiere menos espacio de instalación

Brazo flotante de arrastre FTA

Compensación de errores de alineación en carreras largas.  Pequeño ligero y económico

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h