Cambiar idioma :
Lo que encontrará en esta página:
Descubra nuestra gama de módulos lineales con husillo. Tanto si busca un módulo tipo tubo como de uno con husillo trapezoidal, aquí encontrará el sistema de guiado lineal adecuado para sus necesidades.
Cuando se desea una solución económica y lista para instalar, los módulos lineales de husillo son la mejor opción. Estas son las principales ventajas de estos sistemas frente a otros:

Al convertir el movimiento giratorio del husillo directamente en un movimiento lineal, se consigue un posicionamiento muy preciso y repetible, lo que resulta crucial en aplicaciones con tolerancias estrictas y alta precisión.

Los módulos lineales de husillo también están disponibles en versiones especialmente pequeñas. Su diseño compacto los hace perfectos para todas las aplicaciones con poco espacio de instalación disponible. Descubra la gama de módulos lineales en miniatura drylin®.

Los sistemas lineales de husillo son capaces de soportar y desplazar cargas muy elevadas. A diferencia de los accionamientos de correa dentada, los accionamientos con husillo pueden garantizar una transmisión eficaz de la fuerza gracias a su baja rigidez.

Las módulos lineales con accionamiento por husillo presentan niveles de fricción especialmente bajos. El movimiento preciso y constante del husillo minimiza la fricción y, por tanto, el desgaste de los componentes. Esto garantiza una mayor vida útil de todo el sistema de guiado lineal.
Un módulo lineal de husillo contiene varios componentes que deben encajar a la perfección. Un diseño preciso desempeña un papel clave en el rendimiento y la precisión de la unidad lineal. He aquí un resumen de los componentes más importantes.


Con el configurador online de tecnología de accionamiento puede introducir sus requisitos y obtener módulos lineales de husillo, correa dentada o cremallera, que podrá configurar según sus necesidades. También puede solicitar directamente motores, controladores de motor y otros accesorios para sus accionamientos lineales.