Estación de lavado de trenes

Resistentes a la corrosión y a los productos químicos: componentes para lavado de vehículos

  • Sin lubricación ni mantenimiento para un uso 24/7
  • Insensibilidad a la suciedad y la humedad
  • Resistencia a los productos químicos y a la corrosión
  • Ligeros
  • Amortiguación de vibraciones
  • Sistemas completos o componentes individuales sin pedido mínimo
  • Configuración online y cálculo de la vida útil

Productos para lavado de vehículos

Cadena portacables E4
  • Poco desgaste, sin vibraciones y gran estabilidad
  • Para espacios de instalación muy reducidos
  • Adecuadas para largos recorridos
readychain®
  • Reducen los costes de producción
  • Minimizan el esfuerzo logístico
  • Reducen el tiempo de montaje
Descripción general de los cables chainflex®
  • Vida útil calculable y configurable
  • Disponibles en stock a partir de 1 m
  • Cables para todo tipo de movimiento
Cojinetes articulados igubal®
  • Resistentes al polvo y a la suciedad
  • 80% más ligeros que las alternativas metálicas
  • Sin lubricación y de bajo mantenimiento
Guías lineales drylin®
  • Sin corrosión
  • Resistentes a la suciedad
  • Ligeras y robustas
Rodamientos plásticos de bolas xiros
  • Resistentes a temperaturas entre -40 y +80 °C
  • Robustos y resistentes a la corrosión
  • Ligeros y de bajo mantenimiento

Aplicaciones de clientes

smart plastics en una estación de lavado de trenes
Sistemas de lavado para camiones
Un cojinete hecho de material en barra en una línea de montaje de neumáticos
Lavado de los bajos
Ajuste protector de la puerta en un sistema de lavado
Caso de éxito de una estación de lavado de trenes

Caso de éxito: funcionamiento predictivo sin sorpresas

Probados para uso real en el laboratorio de pruebas

Más información

Dibujo de una cadena portacables
Más información
Configurador de cadenas portacables en una tableta
Empezar