Teaser de novedades

tecnología de engranajes y cajas reductoras drygear innovaciones de producto 2026

Nuevos productos en primavera de 2026

Carcasa de altas cargas Apiro

Carcasa de altas cargas
Tienda online

Caja reductora planetaria sin PTFE

Reductor planetario drygear®
Tienda online

caja reductora drygear Evoloid incl. motor paso a paso

Reductor evoloide drygear®
Tienda online

Opción de instalación Apiro, adaptador 4

Opción de montaje
Tienda online

Novedades de otoño 2025

husillo trapezoidal Apiro® con relación 4:1

  • Ligero y eficaz gracias al uso de motion plastics®
  • Hasta 98% menos de paradas no planificada gracias al ajuste automático de carriles
Apiro® husillo de rosca trapezoidal
Tienda online

Engranajes iglidur® A500

  • Cumple con el reglamento (UE) n.º 10/2011
  • Mayor rendimiento en funcionamiento.
Reductor con corona giratoria
Página del producto

Perfil de aluminio con cremallera de plástico

Junta universal
Página del producto

Novedades de primavera 2025

engranaje con husillo drygear

  • Versión con rodamiento de bolas
  • Manejo cómodo gracias al manual con volante y a los mecanismos de sujeción para un posicionamiento preciso de los componentes
Reductor con rodamiento de bolas
Página del producto

engranaje con husillo drygear

  • Versión con corona giratoria PRT cojinete
  • El indicador de posición y el manual con volante garantizan un manejo sencillo y una gran precisión durante el ajuste
Reductor con corona giratoria
Página del producto

unión universal drygear

  • Transferencia de fuerza entre las cajas reductoras
  • Las juntas universales inoxidables son resistentes a la corrosión
  • NUEVO: ¡Ahora disponible en el nuevo tamaño Ø12mm!
Junta universal
Página del producto

Checklist
Configurador
Muestra de engranajes

Newsletter de igus®

No se pierda ninguna novedad de igus