Cojinetes resistentes a la intemperie y sistemas de cadenas portacables para la construcción naval.

Ámbitos de uso

Astillero de Papenburg

Construcción naval

Velero con productos igus

Veleros

Yate con productos igus

Yates

Lancha motora con productos igus

Lanchas motoras

Casos de éxito

Ventanas eléctricas de Glaskeil

Ventanas eléctricas en yates

Cabeza de rótula igubal KARM en velero Seascape 24

Timón doble sin holgura

Barco con pescante de innovador diseño estructural

Más casos de éxito

Los mejores productos para barcos

Guías de perfil

Guías lineales

  • Robustas y resistentes a la suciedad
  • Montaje fácil
  • Funcionamiento ligero y silencioso
drylin

Ejes de guiado lineal

  • Resistentes a la temperatura
  • Resistentes a los productos químicos
  • Sin lubricación ni mantenimiento
Platos giratorios

Coronas giratorias

  • Resistentes al calor
  • Resistentes a los productos químicos
  • Resistentes al desgaste
readychain®

Sistemas de cadenas portacables listos para instalar

  • Cables sin fallos
  • Cadenas portacables robustas y sin mantenimiento
  • Guiado de la energía con seguridad
Guías lineales de perfil plano drylin N

Guías lineales de perfil bajo

  • Altura reducida, entre 6 y 12 mm
  • Peso ligero
  • Cuatro anchuras de riel: de 17 a 80 mm
iglidur P

Casquillos

  • Económicos y sin mantenimiento
  • Baja absorción de humedad
  • Gran capacidad de carga

Muestras gratuitas

Caja de muestras iglidur

Caja de muestras de cojinetes

Caja de muestras drylin W

Caja de muestras drylin W

Ideas DIY con guías lineales drylin

Vincent Toloti-Afkhami
Vincent Toloti-Afkhami+49 2203 9649-8383