Cambiar idioma :

Seleccione, configure y controle.
Recorridos, posiciones, velocidades y tiempos de funcionamiento fácilmente definibles con el nuevo sistema de control basado en web para sistemas lineales drylin® E de igus®.
Todos los documentos relevantes (folletos y datos técnicos, el firmware más reciente, instrucciones de funcionamiento, ficha técnica de CANopen, dibujos en 2D y 3D) están disponibles en la tienda online, en la sección Descargas de la ficha del producto correspondiente.
Gracias a la intuitiva interfaz del navegador, podrá ajustar el modo de desplazamiento, las posiciones, las aceleraciones, la velocidad y los tiempos de pausa de su módulo lineal en pocos minutos y sin necesidad de conocimientos previos.
Pruebe aquí la interfaz de usuario del controlador de motor mediante un módulo lineal simulado. Al igual que en esta simulación, sus entradas se transfieren directamente al utilizar el sistema de control real. No es necesaria una transferencia por separado.
Así de sencillo: En Perfiles de conducción se pueden configurar hasta ocho líneas y aplicar parámetros de control al módulo lineal. En el campo Modo, utilice HOM para seleccionar el punto cero o ABS para definir la posición absoluta para el movimiento en el módulo lineal. Seleccione el destino introduciendo la posición en el módulo o utilizando la función Teach. Introduzca los valores de aceleración, velocidad y desaceleración y, si es necesario, una pausa. En Next set, especifique el número del siguiente perfil de desplazamiento.
12 - 24 V CC
12-48 V CC
Motor paso a paso bifásico bipolar (ST), motor de corriente continua (CC), motor de conmutación electrónica (CE)
7 A
ST: 10A, DC: 14A, EC: 21A máx. 2 seg en función de la frecuencia de movimiento
máx. 340 W continua
máx. 200 mA por salida
24V CC/1A
Sensor Hall (2 o 3 polos), encoder (controlador de línea RS422 o unipolar)
retroalimentación analógica mediante entradas analógicas
10 entradas digitales, función predefinida, selección NPN o PNP, resistencias pull-down (PNP) y pull-up (NPN) integradas, a prueba de cortocircuitos, aisladas galvanicamente, 5 - 24 VDC (externa)
5 salidas digitales, función predefinida, PNP, resistencias pull-down integradas, a prueba de cortocircuitos, con aislamiento galvánico, 5 - 24 VDC (externo)
2 entradas analógicas, señal ±10 V CC (12 bits), señal 0-10 V CC (11 bits), alimentación 10 V CC
CANopen (DS 402), Modbus TCP como pasarela (CiA 309), Ethernet, codificación de bits, ciclo/dirección
Bucle abierto con/sin control de posición, bucle cerrado
Binario: 32 posiciones transversales Jog Teach: 8 posiciones transversales en combinación con el modo jog externo
Reloj/dirección: Especificación de consigna externa
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
de -20 °C a +45 °C
≤ 90%, sin condensación
100 °C
de -40 °C a +60 °C
IP 30
Control de la temperatura de la unidad de potencia, control de la corriente, protección contra subtensión/sobretensión, detección de errores de seguimiento, control del encoder
Conjunto de tornillos, montaje en carril DIN
124 x 31 x 139