Cambiar idioma :

Los engranajes fabricados en plásticos técnicos iglidur® optimizados tribológicamente sorprenden por su vida útil significativamente mayor que la de los engranajes fabricados con plásticos similares. Gracias a los aditivos perfeccionados de los materiales de refuerzo y los lubricantes sólidos, no requieren lubricación adicional. Nuestros engranajes de plástico pueden utilizarse en diversas aplicaciones.
En nuestra tienda de engranajes, tiene la opción de comprar diferentes tipos de engranajes de plástico sin pedido mínimo. Aquí encontrará engranajes rectos, cremalleras, engranajes cónicos y reductoras angulares.

Relación de transmisión: 1:1 - 1:5
Módulo: 1 - 3,5

Relación de transmisión: 1:1 - 1:5
Módulo: 1
Folleto de engranajes
El catálogo ofrece un resumen de nuestra amplia gama de catálogos y más información sobre los engranajes de plástico.

Caja de muestra de engranajes
En esta caja de muestras encontrará ruedas dentadas, cremalleras especiales, piezas especiales e información sobre los engranajes de plástico.

Bolsa de muestras de engranajes
En nuestra bolsa de muestras encontrará engranajes de nuestra gama de catálogo y más información sobre nuestros engranajes de plástico.

Bolsa de muestras de engranajes cónicos
La bolsa de muestras ofrece una selección de engranajes cónicos del catálogo, así como información adicional sobre los engranajes plásticos de igus.

Checklist de engranajes
Descargue la lista de verificación de proyectos para su aplicación y complétela cómodamente en su ordenador.

White paper sobre engranajes: criterios de diseño para geometrías funcionales
Descubra qué fuentes de error debe evitar y cómo las soluciones prácticas pueden hacer que sus diseños sean más eficientes y fiables.

Los engranajes fabricados con plásticos iglidur de alto rendimiento permiten un uso libre de lubricación ni sin mantenimiento.
Gracias a su composición especial de plásticos base, fibras, materiales de relleno y lubricantes sólidos, son extremadamente resistentes al desgaste. Nuestros engranajes ya han demostrado su eficacia en diferentes aplicaciones.
Los materiales iglidur se someten a pruebas en nuestro laboratorio de pruebasinterno.
En función de los parámetros de su aplicación, le asesoramos gratuitamente y sin compromiso sobre el material adecuado y la tecnología de fabricación y herramientas necesaria para fabricar su engranaje individual (pieza dentada) en un proceso fiable.
Además, puede solicitar su solución sin cantidad mínima de pedido.

Nuestra biblioteca CAD facilita el trabajo a todos los diseñadores.
Aquí puede crear modelos CAD de nuestros engranajes/cremalleras, descargarlos en distintos formatos e incluso importarlos directamente a su programa CAD.
No es necesario registrarse.

Resistencia al desgaste en las cuatro ruedas: engranajes de plástico iglidur® en aplicaciones de automoción
En este seminario online aprenderá más sobre:
Desde una sola pieza a millones

Los engranajes iglidur® han demostrado su eficacia en diferentes reductores y se han probado en condiciones reales de uso en el laboratorio de pruebas de igus. Por ejemplo, se realizan mediciones eléctricas y evaluaciones de las variaciones de par, la eficiencia y la holgura axial de los reductores con engranajes iglidur®. La experiencia adquirida de este modo permite optimizar constantemente los engranajes y utilizarlos en funcionamiento continuo en aplicaciones de alto desgaste.
Los engranajes iglidur® se caracterizan por su gran resistencia al desgaste durante el funcionamiento. Gracias a su composición especial, que consiste en polímeros base, fibras, elementos de relleno y lubricantes sólidos, presentan una resistencia al desgaste excepcional y no requieren lubricación. De este modo, se amplían los intervalos de mantenimiento y se reducen los costosos tiempos de inactividad.
¿Qué es una rueda dentada?
Una rueda dentada es una pieza de forma circular con dientes distribuidos uniformemente alrededor de todo su perímetro. Este componente se utiliza para transmitir potencia entre dos ruedas dentadas giratorias o entre una rueda dentada y una cremallera. Existen varios tipos en función de la aplicación.
¿Qué tipos de engranajes hay disponibles?
Los tipos más comunes de engranajes/ruedas dentadas son:
A menudo se combinan diferentes tipos de engranajes y dentados para realizar determinadas secuencias de movimiento.
¿Cómo encajan los engranajes?
Para que los engranajes se muevan con facilidad, es importante que los dientes se acoplen correctamente. Para ello, los dientes de los engranajes deben tener el mismo tamaño y, por tanto, el mismo módulo. Esto se aplica a todos los componentes de engranajes, p.ej. también para cremalleras, engranajes cónicos, etc.
¿Qué es el módulo de un engranaje?
El módulo indica el tamaño de un engranaje. Se calcula dividiendo el diámetro del círculo primitivo por el número de dientes (m= d/z).
Sólo pueden combinarse ruedas dentadas con el mismo módulo.
¿Cuánto dura una rueda dentada?
La vida útil de un engranaje depende de varios factores. Por un lado, de las características del engranaje (módulo o número de dientes, por ejemplo) y del modo en que se utiliza (p. ej. temperatura de funcionamiento, par o velocidad de rotación). ¿Le gustaría conocer la vida útil de una rueda dentada en su aplicación? Rellene nuestro formulario para obtener un cálculo gratuito de la vida útil.
¡Solicítela ahora!
¿Cómo se fabrican los engranajes con los polímeros de alto rendimiento iglidur®?
Los engranajes y ruedas dentadas de igus se producen mediante tres métodos:
En función de sus necesidades, le asesoraremos gratuitamente y sin compromiso sobre la fabricación, para que podamos encontrar la solución más rentable.
¿Cómo se prueban los engranajes iglidur®?
En nuestro laboratorio de pruebas, disponemos de bancos de pruebas que nos permiten probar los materiales iglidur® en distintas aplicaciones. También podemos proporcionarle muestras para pruebas específicas en su aplicación.
¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
No hay cantidad mínima de pedido. Puede solicitar información y hacer pedidos sin pedido mínimo.
¿Se pueden lubricar los engranajes iglidur®?
No es necesaria la lubricación externa de los engranajes. Todos los materiales que utilizamos han sido optimizados tribológicamente y diseñados para funcionar en seco. Sin embargo, si aun así prefiere utilizar lubricantes, puede hacerlo en combinación con un lubricante sin silicona.
Necesito un diseño especial, ¿es posible?
Sí, se pueden producir formas especiales en cualquier cantidad, gracias a los distintos métodos de fabricación. Estaremos encantados de asesorarle con respecto a la geometría especial y al material adecuado para su pieza. Puede solicitar su engranaje personalizado aquí.
¿Qué ventajas ofrecen los engranajes iglidur® ?
Los engranajes iglidur® no necesitan lubricación externa, por lo que no requieren mantenimiento. Además, se beneficia de la larga vida útil de nuestros engranajes, que se debe a los materiales resistentes al desgaste, que conseguimos con la composición de nuestros materiales iglidur®.En comparación con los engranajes de metal, los engranajes de plástico son silenciosos y presentan unas propiedades de funcionamiento de emergencia óptimas. La optimización tribológica de los materiales también se traduce en un bajo coeficiente de fricción.
¿Cuándo debe sustituirse un engranaje?
Un engranaje debe sustituirse en cuanto su desgaste impida la transmisión de potencia. Ajustes geométricos como el módulo, el número de dientes o la elección del material adecuado pueden aumentar la vida útil de los engranajes.
¿Cuáles son los ámbitos de aplicación disponibles?
Los engranajes iglidur® se utilizan en todas las industrias. En función del ámbito de aplicación, ofrecemos materiales especiales que, por ejemplo, cumplen los requisitos de la FDA o normas específicas contra incendios (por ejemplo, en el sector de la automoción), etc.

Mejore su tecnología y reduzca costes
Los engranajes de plástico son económicas y no requieren lubricación ni mantenimiento.
A diferencia de las ruedas dentadas metálicas, las ruedas dentadas de plástico contienen lubricantes sólidos que reducen la fricción.
Además, están compuestas por fibras que contribuyen
a mejorar aún más las propiedades mecánicas.
Las ventajas de un vistazo

Si busca reductoras de alta calidad especialmente desarrollados para sus procesos de automatización, los reductores drygear de plástico de alto rendimiento de igus son la solución ideal. Estoas reductores contienen engranajes de plástico resistentes al desgaste que garantizan un rendimiento preciso y fiable.
Todos los reductores plásticos de igus presentan un diseño modular, lo que permite ampliarlos según las necesidades e integrarlos fácilmente en sistemas existentes.