Cambiar idioma :

Los sistemas de transmisión modulares Apiro® permiten realizar aplicaciones a medida de forma extremadamente modular y asequible. Entre otros sectores, se utilizan en la industria del packaging, la industria alimentaria y el sector médico para lo siguiente:

Modelos iDeas para facilitar la reproducción
El sistema modular Apiro® ofrece ahora 20 nuevos modelos iDeas que permiten reproducir estructuras muy fácilmente.
Su aplicación en solo tres pasos:
1. Seleccione la solución de automatización
2. Descargue las listas de piezas y los datos CAD
3. Simplemente recree la solución de automatización

Kit de iniciación Apiro® para ocho sistemas
El sistema modular para robots Apiro®, que significa "infinito" en griego, ya está disponible como kit de iniciación. Las instrucciones le ayudarán a montar su propio robot.

La versión estándar del sistema Apiro®, el reductor con husillo, permite la conexión directa de la transmisión. Relaciones de transmisión: 4:1, 32:1, 64:1; opcionalmente disponibles: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
Comprar ahora

El perfil multifuncional puede utilizarse para realizar conexiones en serie de reductores, ya que pueden regularse las distancias entre elementos o productos. Esta combinación se utiliza a menudo para aplicaciones en la industria alimentaria o del packaging.
Comprar ahora

Los reductores cónicos se utilizan siempre que es necesario transmitir movimientos y fuerzas en ángulo recto. Con una transmisión 1:1, los pares pueden transmitirse casi sin pérdidas.
Comprar ahora

El reductor con diseño higiénico está pensado para evitar el riesgo de contaminación durante la producción y permitir una limpieza sencilla y segura. Aplicaciones típicas: industria alimentaria, industria farmacéutica, etc.

Los accesorios para sistemas drygear® Apiro® ofrecen diversas opciones de montaje para movimientos verticales u horizontales, así como sistemas de tope.
Comprar ahora

La nueva conexión con la tecnología de accionamiento drylin® y los accionamientos de husillo dryspin® le ofrece una flexibilidad aún mayor a la hora de crear sistemas de automatización personalizados.

40% mayor rendimiento gracias a iglidur® A180
Vida útil en ciclos: Engranaje helicoidal Apiro® de iglidur® A180 sobre aluminio cromado duro
i=32, 20 r. p. m. a 3,5 Nm
Pruebas de calidad continuas en nuestro laboratorio de pruebas, también para aplicaciones de clientes Estaremos encantados de probar su aplicación para evaluar mejor los escenarios de aplicación.
1. Describa su aplicación. El sistema modular Apiro® permite una amplia gama de aplicaciones de automatización con secuencias de movimiento simples y complejas.
2. Seleccionaremos los componentes ideales para su caso específico. Nuestros expertos encontrarán la solución óptima con el menor número de componentes posible.
3. Monte su solución fácilmente El sistema presenta un diseño modular que permite implementar diferentes cinemáticas simplemente conectándolas entre sí.

Este reductor es ideal para aplicaciones de mesas giratorias, donde puede emplearse como eje de rotación. Puede utilizarse, por ejemplo, en la automatización de laboratorios.
Comprar ahora

El acoplamiento puede utilizarse para conectar diferentes ejes con un diámetro máximo de 12 mm. Los ejes lineales son un ejemplo de esta aplicación.
Comprar ahora

El módulo lineal permite varios recorridos en la aplicación. Los elementos de cremallera están incluidos. Configurable en varias longitudes, por ejemplo, para aplicaciones de empuje.
Disponible opcionalmente con un reductor planetario integrado.
Comprar ahora

El módulo cantilever de la gama Apiro® ahora está disponible en versión de doble eje. Es adecuado para accionamientos manuales o motorizados. Los módulos pueden utilizarse en serie o en paralelo con recorridos de 60 a 1.050 mm.
Comprar ahora