Cambiar idioma :

Fabricamos su producto a medida a partir de nuestra lámina deslizante tribotape®.
La lámina de deslizamiento tribotape de igus® se utiliza para forrar superficies y formas susceptibles de desgaste, para optimizar tareas de transporte, para bancadas de máquinas, etc. Si necesita un diseño personalizado, no dude en solicitarlo.
Simplemente descríbanos los requisitos y le proporcionaremos la solución.
Ofrecemos productos cortados a medida y vendidos por metros, o piezas cortadas a medida
✓ Corte a la anchura y longitud deseada
✓ Fabricación de piezas según su archivo dxf y PDF
✓ A medida
✓ Económico
Nuestra lámina de deslizamiento puede utilizarse de diversas formas. Estos son algunos ámbitos de aplicación: construcción de máquinas, tecnología de transporte, construcción de dispositivos, tecnología de montaje...
Ofrecemos la tribotape® como materia prima, es decir, vendido por metros en rollos enteros (50 m cada uno) o como pieza bidimensional confeccionada.

iglidur® A160 en un soporte para tabletas
Los soportes para tabletas se componen de piezas de aluminio . Al girar 90°, los cojinetes deben ser resistentes al desgaste, tener baja fricción y ser libres de mantenimiento. La láminas de deslizamiento tribotape® de iglidur A160**®** cumplen todos estos requisitos.
Ventajas para el cliente