Novedades en tecnología de accionamiento drylin

Nuestras noticias más destacadas 2026

SLW-1040

Noticias primavera 2026

ZLW-ESD
  • Protección fiable contra descargas electrostáticas
  • Certificado por la ESD Academy conforme a la norma IEC 61340-5-1:2024
  • Disponible en dos tamaños de instalación: Para espacios para el montaje estrechos (50 mm) o soporte ancho (120 mm)
  • De acero inoxidable, con forros de cojinete iglidur X
SLX-PT
  • Máxima fiabilidad gracias a la cubierta metálica totalmente integrada
  • Fácil montaje gracias a las numerosas ranuras (ranura 10 modelo B) y opciones de fijación
  • Para ajuste manual y funcionamiento eléctrico
ZLX-PT
  • Máxima fiabilidad gracias a la cubierta metálica totalmente integrada
  • Fácil montaje gracias a las numerosas ranuras (ranura 10 modelo B) y opciones de fijación
  • Para ajuste manual y funcionamiento eléctrico
 SLW-0620-FL-ES-X
  • De acero inoxidable
  • Con cojinetes iglidur X para temperaturas extremas de -100°C a +250°C
  • Pasos flexibles de 1 a 25,4 mm/rev.
NTM
  • Robusta extensión telescópica con motor eléctrico
  • Recorrido infinitamente variable hasta 500 mm
  • Revestimiento: iglidur IC-05PF (probado con PFAS)
  • Orientación del motor: 0°
GRR-30
  • Eje Z ligero y rígido
  • Para carreras largas de hasta 1.500 mm
  • Capacidad de carga de hasta 25 kg
  • Sin lubricación y de bajo mantenimiento
SLW-1040

Todos los nuevos productos a partir de la primavera de 2026

Novedades

Noticias de otoño 2025

SLW-0670-FLS
  • Compatible con ajuste manual y eléctrico
  • Gran distancia entre apoyos (79 mm) para aumentar la rigidez
  • Modelo extremadamente plano (20 mm)
  • Anodizados en plata o negro
Eje en miniatura SLW-0620-Ds08
  • Basado en carriles dobles drylin W WS-0620
  • Con dryspin rosca de paso largo Ds Ø08
  • Hasta 40% más de carrera gracias al nuevo husillo de avance
  • Con carro de dos piezas para mayor holgura cero
  • Longitud de carrera de hasta 300 mm
SLW-0620-BB-ES
  • Compatible con ajuste manual y eléctrico
  • Fabricado en acero inoxidable, compatible con zonas de higiene crítica
  • Con insertos metálicos conformes a la FDA/UE
  • Pasos flexibles de 1 a 25,4 mm/rev.
SLW-ESAX500
  • Versión de acero inoxidable para aplicaciones ESD y alimentarias
  • Cojinetes de deslizamiento iglidur AX500
  • Conductor de electricidad y conforme a FDA
SLR-60
  • Con nueva rosca de paso largo dryspin Ds32x32 para velocidades de avance extremadamente altas
  • Con capacidad de carga axial de hasta 6.250 N y radial de hasta 25.000 N
Newsletter de igus®

No se pierda ninguna novedad de igus

Noticias de primavera 2025

SLX
  • Compatible con ajuste manual y eléctrico
  • Fácil montaje gracias a las numerosas ranuras (ranura 10 modelo B) y opciones de fijación
  • Longitud de carrera de hasta 1.000 mm
  • 100% libre de lubricación y probado
ZLW-1050-ES-EX
  • Adecuado para aplicaciones que requieren un módulo lineal conductor (p. ej. recubrimiento en polvo, sistemas de pintura, producción de harina o tecnología de medición)
  • Longitud de carrera de hasta 2.000 mm
  • 100% libre de lubricación y probado
SLR-30
  • Extensión del tamaño de instalación 30
  • Con carro simple, carro múltiple o carro de montaje
  • Alineación sencilla mediante puntas mecanizadas, sin abrazaderas adicionales
  • Amplia gama de opciones de conexión
slw-xy
  • Dos direcciones de carreras combinadas en un módulo para un área de trabajo de 500 x 500 mm
  • Superficie de carga robusta y amplia
  • Longitud de carrera máx. 500 mm
SLW-XY-BB-0620
  • Dos sentidos de marcha en un módulo
  • Para instalación en espacios reducidos
  • Anodizados en plata o negro
  • Longitudes de carrera máx. 100 mm
SLW-BB
  • Dos carros se desplazan sincrónicamente en un módulo lineal, en una carrera central, acercándose o alejándose uno del otro con un giro
  • Longitud de carrera de hasta 200 mm
DRL_PROD_SHT-HYD_5
  • Diseño optimizado del carro y de la conexión del eje
  • Acero inoxidable de alta calidad y resistencia
  • Funcionamiento suave gracias a la rosca de paso largo dryspin
  • Los componentes cumplen el Reglamento 10/2011 de la FDA y la UE

Llevamos los productos en su empresa

roadshow

Tienda online de actuadores lineales

Tienda online de actuadores lineales

Configurador de módulos lineales

Configurador de módulos lineales

Solicite una oferta del producto

Consulta sobre las novedades en actuadores lineales