<font size="6">Reduzca costes, mejore su tecnología</font><br>Plásticos para movimiento<br>para microelectrónica

Plásticos para movimiento para microelectrónica

  • Compatibles con salas blancas y ESD
  • Más de 23 años de experiencia en el sector de las salas blancas
  • Económicos
  • Montaje sencillo
  • Ampliables de forma flexible
  • Compactos y ligeros
  • Bajo nivel de ruido y vibraciones
  • Vida útil calculable online
  • Sin mantenimiento (uso 24/7)
  • Sistemas completos o componentes individuales, sin pedido mínimo
  • Plazos de entrega cortos

Productos para la fabricación de pantallas

e-skin flat
  • Apta para salas blancas (IPA ISO Clase 1)
  • Diseño compacto y modular
  • Sustitución de cables en minutos
  • Con elementos trenzados CFCLEAN opcionales para una alta fiabilidad
e-skin® soft
  • Aptos para salas blancas (IPA ISO Clase 1)
  • Diseño en dos piezas, carcasa superior e inferior
  • Montaje rápido gracias a la función de apertura tipo cremallera
  • Para aplicaciones rápidas, cortas y autosoportadas
Cadena portacables E6
  • Apta para salas blancas (IPA ISO Clase 1)
  • Nivel de ruido muy bajo: 32 dB(A) a 1 m/s
  • Travesaños abatibles por ambos lados
  • Interior sin bordes para proteger los cables
  • Eliminación del pretensado mediante el giro de los eslabones

Caso de éxito

Sistema de posicionamiento Jenaer

Cadena portacables duradera para sistemas de posicionamiento en la producción electrónica