Cambiar idioma :
Nuestras fuentes de alimentación conmutadas son la solución ideal para suministrar energía a numerosas aplicaciones electrónicas. Los productos, también conocidos como fuentes de alimentación para carril DIN, ofrecen una forma eficaz de suministrar corriente continua estable a dispositivos y sistemas eléctricos. Gracias a la instalación estandarizada en armarios de control sobre carriles DIN TS35 o carriles de sombrero, no sólo ahorrará espacio, sino también un tiempo valioso.
Nuestras fuentes de alimentación conmutadas convencen por su gran fiabilidad, larga vida útil y alto nivel de seguridad. Cumplen las normas internacionales y europeas en materia de supresión de interferencias y seguridad eléctrica. Las fuentes de alimentación de carril DIN pueden utilizarse tanto para controles de máquinas (PLC, IPC) como para accionamientos motorizados (D1, D3, D5, D7, D8, D9). Ocho fuentes de alimentación conmutadas cubren toda la gama de automatización de 24 - 48 V CC (0,075 - 1 KW) y 2,5 -20 A.
Las fuentes de alimentación conmutadas ofrecen varias ventajas, como una mayor eficiencia energética, menor peso y un diseño más pequeño en comparación con las fuentes de alimentación convencionales. También ofrecen una mejor capacidad de control de la tensión de salida, mayor inmunidad a las interferencias y mayor flexibilidad a la hora de adaptarse a distintas aplicaciones. El montaje también es una ventaja especial. Las fuentes de alimentación para carril DIN facilitan la instalación y el mantenimiento gracias a su formato de montaje normalizado. Además, ofrecen funciones de protección contra cortocircuitos, sobrecargas, sobretensiones y sobretemperaturas conforme a la norma UL508 para proteger los dispositivos electrónicos de posibles daños.
Una fuente de alimentación para carril DIN consta de varios componentes, como un filtro de entrada, un rectificador, un condensador de suavizado, un interruptor de potencia, un transformador, un rectificador de salida, un regulador de tensión y circuitos de protección. Estos componentes trabajan juntos para garantizar una fuente de alimentación estable y fiable.
Como su nombre indica, las fuentes de alimentación de carril DIN (o fuentes de alimentación de carril DIN) se montan en carriles DIN TS35 normalizados. Estos carriles se utilizan ampliamente en armarios de control y armarios de distribución, por lo que permiten una instalación sencilla y segura. Las fuentes de alimentación se colocan simplemente en el carril DIN y se pueden volver a retirar fácilmente en caso necesario.
A la hora de seleccionar la fuente de alimentación conmutada adecuada, hay que tener en cuenta una serie de criterios, como la potencia necesaria, la tensión de salida, el rendimiento, las funciones de protección, las certificaciones, la clase de eficiencia energética y la adaptabilidad a la aplicación correspondiente. Es importante considerar los requisitos específicos y elegir un modelo adecuado que los cumpla. ¿Tiene dificultades para elegir? No tiene más que enviar una solicitud de contacto a nuestros expertos.
Sí, existen fuentes de alimentación para carril DIN que pueden funcionar de forma redundante. Estas fuentes de alimentación para carril DIN tienen dos fuentes de alimentación independientes conectadas en paralelo. Si falla una unidad, la otra toma automáticamente el relevo para garantizar un suministro continuo de energía.
Las fuentes de alimentación conmutadas para carril DIN ofrecen diversas funciones de protección, como protección contra cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Estas funciones de protección protegen la fuente de alimentación y los dispositivos conectados de los daños causados por eventos inesperados o fallos de funcionamiento.
El consumo energético de una fuente de alimentación conmutada depende de la potencia de entrada, el rendimiento y la carga. Sin embargo, las fuentes de alimentación conmutadas suelen ser más eficientes energéticamente que las fuentes de alimentación convencionales. Nuestras fuentes de alimentación DIN-Rail cumplen determinadas clases de eficiencia energética de acuerdo con las normas y reglamentos. Su eficiencia ayuda a reducir el consumo de energía y los costes de funcionamiento.
Sí, nuestra gama de fuentes de alimentación conmutadas ofrece un amplio rango de tensión de entrada que permite adaptarlas a diferentes tensiones de red. Esto flexibiliza su uso y permite utilizarlas en distintos países y entornos.