Cambiar idioma :

Nuestros materiales de impresión 3D son hasta 50 veces más resistentes a la abrasión que los plásticos convencionales. Esto los convierte en el material ideal cuando los componentes entran en contacto a través del movimiento. En esta página puede averiguar qué materiales cumplen requisitos especiales, p.ej. requisitos de conformidad alimentaria o idoneidad ESD.
En nuestra tienda encontrará información técnica detallada e instrucciones de procesamiento para todos nuestros materiales de impresión 3D. También puede descargar perfiles de materiales para procesar fácilmente nuestros filamentos en las impresoras 3D habituales de Bambu Lab, Prusa y Ultimaker. ⯈ A la tienda de materiales
¿Qué tienen en común los plásticos iglidur?
Todos los materiales iglidur contienen los mismos materiales básicos desarrollados específicamente para cojinetes. Esto significa que todos ellos son autolubricados y resistentes al desgaste gracias a los lubricantes sólidos integrados. Encontrará más información sobre las especificaciones de los materiales base iglidur en el inserto metálico wiki.

Los materiales de impresión 3D iglidur se consideran materiales versátiles que pueden utilizarse para cualquier tipo de aplicación de desgaste en condiciones normales.
Los más vendidos son el polvo para SLS iglidur i3 y el tribofilamento iglidur i150.
Sin embargo, si su aplicación requiere un material versátil con una resistencia a la flexión o una resistencia a la temperatura considerablemente mayor, iglidur i230 es el material adecuado.

Esta categoría incluye materiales de impresión 3D que pueden soportar una temperatura de aplicación permanente de al menos 120 °C (sin deformarse): Para temperaturas de aplicación tan elevadas, ofrecemos tribofilamentos y polvo para sinterizado láser (SLS), resistentes al desgaste
¿Qué debo tener en cuenta al procesar tribofilamentos resistentes al calor?

Nuestra gama de materiales de impresión 3D también incluye algunos materiales con conformidad alimentaria para un uso seguro en la industria alimentaria y del envasado. La conformidad alimentaria garantiza que los materiales que entran en contacto con los alimentos han sido sometidos a pruebas para determinar el grado de componentes plásticos transferidos. El Reglamento 10/2011 de la UE y la FDA de EE.UU. definen valores límite, por encima de los cuales el material deja de ser seguro para los alimentos. El tiempo de contacto admisible también influye y varía en función de la declaración de conformidad FDA o EU 10/2011 y de la temperatura ambiente.
Consejos para imprimir en 3D con tribofilamentos aptos para alimentos:
Aquí encontrará más información sobre la impresión 3D de componentes aptos para alimentos:

Las resinas iglidur para impresión 3D se distinguen especialmente de las resinas convencionales por su enorme resistencia al desgaste y su máxima durabilidad.
Gracias a los lubricantes sólidos integrados, son autolubricados y especialmente compatibles con la fabricación de piezas resistentes al desgaste con los detalles más finos.
Al igual que los demás materiales de impresión 3D de igus, las resinas también se procesan por encargo con el servicio de impresión 3D. También están disponibles como material en la tienda y pueden procesarse fácilmente en impresoras 3D estándar, tipo DLP y LCD.
Consejo: Nuestros perfiles de impresión para impresoras 3D Asiga y Formlabs facilitan aún más el proceso de impresión. Sólo tiene que descargarlo gratuitamente desde la página del producto en la tienda y empezar a imprimir de inmediato.
resina iglidur i2000

resina iglidur i3000

resina iglidur i4000

resina iglidur i6000


Se acabó el ''stringing, warping o spaghetti'': con nuestros 24 consejos podrá evitar fácilmente los problemas habituales de la impresión con filamento.
Descárguelo aquí
Para un procesamiento óptimo de los filamentos igus, puedes descargar los perfiles de material para los modelos de impresora seleccionados.
Más información
Materiales de impresión 3D de iglidur comparados con PLA, ABS y otros materiales y procesos de fabricación.
Resultados de las pruebas
Obtenga piezas personalizadas de fabricación aditiva con el servicio de impresión 3D de igus en tan solo unos pasos
Más información