Diversas cinemáticas robóticas

Robots para escuelas, institutos y universidades

robocube con estudiantes

Formación práctica en robótica

  • Pertinencia práctica garantizada: Los robots desarrollados y producidos por igus® para la industria se utilizan en los cursos de formación. Esto garantiza una introducción perfecta a la robótica industrial.
  • Seguridad: los productos de igus® son conformes a la CE y, por tanto, cumplen las normas de seguridad aplicables.
  • Soluciones rentables: Ya sean componentes individuales para construir usted mismo o sistemas completos: adapte el alcance de la solución a sus necesidades.
Marcador de posición

Precios transparentes y selección de robots de un vistazo

mujeres programando un robot

Automatización de bajo coste en la enseñanza diaria

Kit de iniciación Apiro®
irc
rbtx
Célula robotizada

Células robotizadas

  • Peso 80,00 kg
  • Tamaño L x A x A: 1.000 x 937,23 x 2.030 [mm]
  • Versión con aberturas de fijación o con puertas
rebel

Robot de 6 ejes ReBel®

  • Carga útil de hasta 2 kg
  • Radio de trabajo de hasta 664 mm
  • Procesos a partir de 4s
  • Repetibilidad: ±1 mm
Robot cartesiano

Robots lineales

  • Carrera individual de hasta 6 m
  • Cargas de hasta 85 kg
  • Configurable en línea, se solicita en cinco minutos
robolink

Robot de brazo articulado robolink® DP

  • Precisión < 1mm
  • Carga útil máx. 3 kg
  • Alcance de hasta 790 mm
scara

SCARA

  • Hasta 20 N de carga útil
  • Espacio de trabajo de hasta 3.000 mm x 560 mm
  • Procesos a partir de 1,5s
  • Repetibilidad: ± 0,5 mm
robot Delta

Robot Delta

  • Hasta 50 N de carga útil
  • Diámetro de trabajo de hasta 660 mm (3 ejes) y 700 mm (2 ejes)
  • Procesos a partir de 1s
  • Repetibilidad: ±0,5 mm

Programas de muestra para su igus® Robot Control

irc
  • Descarga gratuita del programa
  • Tiempo de integración reducido
  • p. ej. a LabView, ifm, ROS, Modbus, Matlab Simulink
  • Compatible con fabricantes industriales (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)