Coronas giratorias de plástico sin mantenimiento

Lo que encontrará en esta página:

    Platos giratorios PRT

    ¿Qué son las coronas giratorias?

    Descubra nuestra gama de coronas giratorias

    Experto PRT

    Configurador de coronas giratorias PRT:

    Configurable a medida: sistema modular PRT-04

    • Personalizado según sus requisitos
    • Diversos anillos interiores y exteriores
    • Tope angular, mecanismo de bloqueo y mucho más
    • De montaje fácil y listo para instalar
    • 100% sin mantenimiento ni lubricación
    • Ocho tamaños disponibles

    Diseños especiales a medida

    Piezas especiales y a partir de planos

    Ventajas de las coronas giratorias iglidur® PRT

    Económicas

    Sin lubricación ni mantenimiento

    No necesitan lubricación

    Hasta un 60% más ligeras

    Silenciosas

    Resistentes a químicos y líquidos

    Testadas y comprobadas

    Icono testado

    Ejemplos de aplicaciones con coronas giratorias

    Corona giratoria PRT-01 en Linatronic de Krones

    Krones AG confía en las coronas giratorias PRT sin lubricación de igus®

    Pizarra digital con un plato giratorio PRT

    Pizarra digital interactiva

    Robot personal

    Robot personal

    Cortadora de material aislante con corona giratoria PRT

    Cortadora de material aislante con corona giratoria PRT iglidur®

    Robot barista con plato giratorio PRT

    Robot barista

    Soporte de TV con corona giratoria PRT

    Soporte de TV con coronas giratorias PRT iglidur®

    Ejemplos de aplicaciones

    Otros ejemplos de aplicaciones con coronas giratorias iglidur® PRT

    Novedades 2024

    Piezas especiales y a partir de planos

    Nuevos productos diseñados para satisfacer sus necesidades

    • Coronas giratorias con un 50% de madera
    • Coronas giratorias hasta un 85% más económicas que la serie PRT-04

    Modelos 3D interactivos

    Catálogo de novedades

    Contáctenos ahora

    FAQ de coronas giratorias

    Experto PRT

    ¿De qué están hechos los elementos deslizantes PRT?

    Cojinetes de fricción iglidur al detalle