Componentes plásticos para fotografía y vídeo

Ligeros, silenciosos y sin vibraciones

Carro con cámara de Rail & Tracking Systems

Los mejores productos para la tecnología fotografía y vídeo

Guía lineal y carro drylin W

Guías lineales drylin® W

  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Silenciosas y resistentes a la suciedad
  • Amplia gama de rieles y carros
dylin ZLW-0630

Módulo lineal con correa dentada

  • Estructura ligera de plástico y aluminio
  • Configuración con motores paso a paso / DC drylin® E a petición
Platos giratorios PRT

Coronas giratorias PRT

  • Sin lubricación, con elementos deslizantes de plástico de alto rendimiento resistente al desgaste
  • También disponibles con control de posición
Cojinete de fricción con valona iglidur G

Cojinete iglidur® G

  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Para aplicaciones oscilantes y giratorias
  • Muy buen coeficiente de fricción
Sistema E6.1

Cadena portacables E6.1

  • Desplazamiento silencioso y sin vibraciones
  • Para aplicaciones con grandes aceleraciones
Cable Ethernet chainflex

Cables de bus basados en Ethernet

  • Por ejemplo, cables Ethernet CAT6A CFBUS.050
  • Para cargas muy elevadas
  • Con revestimiento exterior de TPE
Caja de muestras drylin W

Caja de muestras gratuita de tecnología lineal

Áreas de uso

Slider con productos igus

Sliders

  • Configure a medida sliders sencillos de accionamiento manual utilizando el módulo lineal drylin® W.
  • ¿Necesita automatización, control remoto y mayor precisión? Le ofrecemos los módulos lineales de correa dentada y sus motores correspondientes con sistema de control, como variante económica Advance o variante de gama alta Profesional.
  • Las cadenas portacables extremadamente robustas de la serie E3 y para altas velocidades E6.1.
Grúa para cámara con productos igus

Grúas para cámaras o jibs

Casos de éxito de clientes

Slider Trackrunner

Cadenas portacables robustas para sliders de alta velocidad

Mesa giratoria para cámara con corona giratoria PRT

Plataforma giratoria compacta para fotografía de productos en 360º

Aplicaciones de clientes en tecnología escénica

... y más casos de éxito

Testados en el laboratorio de pruebas