Cambiar idioma :
Los sistemas de protección de cables PMA se utilizan cuando es necesaria la protección mecánica de líneas y cables eléctricos. Los tubos de protección de cables altamente flexibles están diseñados para la protección adicional de las guías de cables en los sistemas de cadenas portacables. Gracias a la combinación de conocimientos técnicos y las directrices de seguridad internacionales más estrictas, PMA satisface los requisitos del mercado industrial mundial en ámbitos de aplicación como la ingeniería mecánica, la construcción de vehículos, la fibra óptica, los sistemas solares y las aplicaciones en el sector de la robótica con altas velocidades y millones de ciclos de flexión alternados.
PMAFLEX comprende una amplia gama de diferentes tipos de tubo para su uso en diversas aplicaciones en el campo de la protección de cables. La gama de productos de esta serie ofrece tubos corrugados para su uso en aplicaciones difíciles con exigencias especiales. El diámetro de los tubos varía de 4,5 a 125 mm, en versiones ligeras o pesadas; los soportes de los tubos pueden ser muy flexibles o muy resistentes. Los colores estándar son el negro y el gris. Muchos de nuestros tubos han sido probados y/o homologados específicamente según las normas CSA, reconocimiento UL, NF, SNCF, DB, etc.
El nombre PMAFIX describe una amplia gama de racores con un sistema patentado de sujeción de mangueras PMA. Los racores están disponibles con grados de protección IP66 e IP68. Los racores IP66 están equipados con un dispositivo de almacenamiento premontado que permite un montaje rápido y sencillo. Los racores IP68, diseñados para las aplicaciones más exigentes, se suministran con un dispositivo de sellado especial.

Tubos corrugados de peso medio y gran flexibilidad
Gama de temperaturas:
de -50 °C a +95 °C
durante periodos cortos hasta 150 °C

Diseño flexible y muy pesado
Gama de temperaturas:
de -40 °C a +105 °C
durante periodos cortos hasta 150 °C

Soporte de sistema de una pieza con abrazadera de seguridad integrada
PMACLIP FH

Para asegurar adicionalmente los racores de conexión.
Material:
Tipo BMN: poliamida, negro
Tipo GMN: poliamida, gris

Para el sellado temporal, por ejemplo, de armarios eléctricos preparados para racores PMAFIX.
Material: Poliamida reforzada con fibra de vidrio, gris claro

Conexiones divisibles
PMA-COFLEX-LNO
Contratuercas divisibles
PMA-COFLEX-GTN
Tubos corrugados muy flexibles para cargas medias
Gama de temperaturas:
de -40 °C a +105 °C
durante periodos cortos hasta 150 °C

Manguera de protección divisible, flexible
Gama de temperaturas:
de -40 °C a +100 °C
durante periodos cortos hasta 130 °C

Tubos corrugados muy flexibles y de resistencia media CSA
Gama de temperaturas:
de -50°C a +105 °C
durante periodos cortos hasta 150 °C

Racores de conexión recta
PMAFIX VND
Las cadenas portacables de plástico aumentan la vida útil de los cables en aplicaciones móviles.
Sistemas de cadenas portacables
Protectores y fundas termoprotectoras para robots industriales.
Sobre las fundas de protección contra el calor