Cambiar idioma :

Con el igubal ESQM-2.0-100 y el ESQM-2.0-150 ampliamos nuestra serie de cojinetes de pedestal para seguidores solares con nuevas versiones para perfiles cuadrados de 100 y 150 mm e introducimos también una versión lean de coste reducido. Los cojinetes se desarrollaron especialmente para el seguimiento de módulos solares en sistemas terrestres de gran superficie y su posición esférica permite una compensación angular de hasta 14°. Los avances más importantes de la segunda generación incluyen un nuevo material con una resistencia a los rayos UV significativamente mayor para su uso en exteriores durante largos períodos. Al mismo tiempo, el soporte del eje ha pasado de la alineación en V a la alineación en U, lo que facilita el montaje. Además, el travesaño de chapa galvanizada reduce la altura de instalación del componente superior hasta 36 mm. Los rebajes adicionales de la cúpula también permiten el guiado de los cables a lo largo del eje. Además de la versión estándar, el ESQM-2.0-LEAN es una versión con menor precio para proyectos con requisitos de vida útil definidos.

En cintas transportadoras, sistemas de clasificación, carretillas elevadoras o para tareas de pick and place: Con los diferentes productos de la serie igubal se pueden compensar desalineaciones de forma fiable y realizar movimientos giratorios, basculantes y pivotantes definidos sin necesidad de lubricación. Más información sobre motion plastics para un flujo fiable de energía, datos y materiales.

Con el EFOM-2.0-30 (cojinete de brida de dos agujeros) y el EFSM-2.0-30 (cojinete con brida de cuatro agujeros) presentamos la nueva generación de nuestros reconocidos cojinetes con soporte igubal, con un diseño optimizado de la carcasa. El objetivo del desarrollo era conseguir una superficie de montaje completamente lisa, de modo que el cojinete quedara totalmente enrasado a la estructura y se redujera la entrada de suciedad y polvo. A pesar de las modificaciones del diseño, se mantiene íntegramente la capacidad de carga estática de hasta 6.000 N (EFOM) o 6.800 N (EFSM). Gracias a su estructura ligera en comparación con los diseños anteriores (una reducción del peso del 18 % en el EFOM-2.0 y del 16 % en el EFSM-2.0), se reduce la masa en movimiento del sistema, lo que puede suponer una menor necesidad de potencia de accionamiento y un ahorro de energía, sobre todo en aplicaciones dinámicas. Como todos los cojinete con soporte igubal, las nuevas versiones son libre de lubricación y sin mantenimiento y son insensibles a la corrosión, la suciedad y el polvo.

En muchas aplicaciones, las rótulas con rodamiento metálico lubricado siguen cubriendo cargas estáticas elevadas. Con nuestro estudio igubal de altas cargas, estamos investigando cómo se pueden realizar aplicaciones de forma fiable con rótulas de polímero libres de lubricación y respetuosas con el medio ambiente. La base es una interacción desde el punto de visto tribológico entre el material, geometría y superficie de carga, que distribuye los picos de carga de forma controlada y permite un elevado coeficiente de fricción. La ausencia de lubricantes impide que se adhieran partículas de suciedad y garantiza un funcionamiento suave incluso con cargas elevadas. Las aplicaciones ya realizadas demuestran que este planteamiento funciona. En proyectos de clientes, se han sustituido con los cojinetes lubricados y se han alcanzado capacidades de carga de 70 kN, con menores requisitos de mantenimiento y menores operativos. Precisamente porque las aplicaciones muy exigentes son tan individualizadas, invitamos a los usuarios a trabajar con nosotros para desarrollar soluciones específicas para cada proyecto: para cargas estáticas elevadas, impactos fuertes y entornos exigentes.

Traiga su proyecto a nuestro estudio: comprobaremos el diseño libre de lubricación con rótulas igubal para altas cargas y desarrollaremos juntos una solución adecuada.

Nuestros cojinetes con soporte partidos igubal ahora están disponibles como un práctico kit que incluye el collarín de fijación. Con un único número de referencia para el cojinete y el collarín de fijación, se reducen los artículos del pedido y el trabajo administrativo, al tiempo que disminuye la tasa de errores en los pedidos. El contenido predefinido de la entrega y la agrupación en un sólo paquete garantizan una eficiencia adicional. Los clientes también se benefician de una ventaja de precio de hasta 5,6% en comparación con las compras individuales.
El diseño partido de nuestros cojinetes con soporte permite el montaje directamente en el eje cilíndrico sin tener que desmontar los componentes adyacentes, lo que supone una verdadera ventaja en la práctica. Según el principio de "la forma sigue a la función", la forma innovadora de estos cojinetes conduce directamente a la función. Este sofisticado diseño fue galardonado con el premio iF Design Award 2026 y combina tecnología, funcionalidad y fácilidad de manipulación para crear una solución práctica para la ingeniería mecánica y de instalaciones.

Los cojinetes esféricos compatibles con salas blancas requieren materiales homologados. Ya se han realizado aplicaciones exitosas con igumid G en combinación con iglidur W300, J y X - libre de lubricación y generan pocas partículas. ¿Está planificando una aplicación en sala blanca con cojinetes esféricos? ¡Contáctenos!

Con la nueva versión de 25 mm, ampliamos las posibilidades de aplicación de nuestros cojinetes esféricos iglidur H3 en la tecnología de transporte y la ingeniería mecánica. Las cintas pueden alcanzar velocidades de hasta 200 rpm , mientras que el diseño duradero y de bajo desgaste reduce los tiempos de inactividad y los cojinetes no requieren mantenimiento.
Los cojinetes esféricos se probaron tanto en ensayos de larga duración en las instalaciones de los clientes como en pruebas de carga controlada en el laboratorio. La gran capacidad de carga y el escaso desgaste también son evidentes a lo largo de varios años. Al mismo tiempo, no se necesitan lubricantes, lo que reduce los costes de funcionamiento y aumenta la limpieza del sistema.

Cambio de cojinetes esféricos sin herramientas en cuestión de segundos: el nuevo cojinete de pedestal de cierre rápido ya está aquí. Tras el éxito de la fase de prototipo, la versión en inyección ya está lista para la producción en serie y disponible sin pedido mínimo, actualmente para un diámetro de eje de 25 mm.
El cojinete esférico puede sustituirse sin tornillos ni herramientas, en un solo paso. Esto ahorra tiempo, reduce los tiempos de inactividad y disminuye los costes de mantenimiento. Probado en el laboratorio de igus: hasta 9 kN de carga de presión estática, 100% de funcionamiento libre de lubricación e ideal para conceptos de sistemas modulares en los que los componentes deben adaptarse de forma flexible y rápida.

Nuestros cojinetes esféricos partidos para carcasas de chapa PP205 permiten una sustitución rápida y sencilla del cojinete directamente «in situ» sin tener que desmontar otros componentes. Ofrecen un montaje sencillo y eficaz, además de un ahorro significativo en los costes de sustitución de los cojinetes, gracias a la rapidez del proceso de sustitución. Con una carga de tracción estática de hasta 1.800 N y sin necesidad de lubricantes adicionales, estos cojinetes esféricos son la solución ideal para un sistema de rodamientos eficaz y sin mantenimiento.

Con las rótulas articuladas igubal 2.0, ofrecemos la máxima flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones. Cuatro materiales iglidur, todos los tipos de rosca habituales y diámetros de eje de 6-20 mm: La combinación de una robusta carcasa metálica y un anillo interior de plástico libre de lubricación permite soluciones duraderas y libres de mantenimiento, sin necesidad de lubricante.
| Material | Área de uso |
|---|---|
| iglidur J | Alta resistencia al desgaste |
| iglidur A181 | Conforme a FDA y UE 10/2011 |
| iglidur X | Amplio rango de temperaturas (-100°C a +250°C, a corto plazo hasta +315°C) |
| iglidur G | Cargas dinámicas |

Con el nuevo cardán de plástico UJM, presentamos una alternativa innovadora a las soluciones metálicas convencionales. El prototipo para un eje de 10 mm muestra lo eficiente que puede ser la construcción ligera: sin corrosión, libre de lubricación y con claras ventajas en términos de peso, mantenimiento y costes.
Gracias a la geometría optimizada y al análisis FEM, la junta impresiona por su alta resistencia y un par transmisible de 6Nm a una inclinación de 25° - probado en el laboratorio de igus. Se pueden desarrollar otros tamaños y modelos más compactos. ¿Tiene alguna aplicación específica? Entonces no dude en ponerse en contacto con nosotros: trabajaremos con usted para desarrollar la solución adecuada.

Nuestros cojinetes con soporte partidos igubal están revolucionando los cojinetes de eje cilíndrico en entornos de producción reducidos. Ahorre hasta un 80% de tiempo en el cambio de cojinetes y benefíciese de una total ausencia de mantenimiento gracias a la ausencia de lubricación .

Descubra en nuestro white paper cómo la tecnología avanzada de cojinetes aumenta el rendimiento de su máquina y evita eficazmente los tiempos de inactividad.
¡Solicite ahora el whitepaper!
Con iglidur J3, iglidur R e igumid G, ofrecemos materiales completamente libres de PTFE para toda la serie de productos igubal.
Probado en nuestro laboratorio interno de acuerdo con SQP M1227 y con resultados negativos para 96 compuestos PFAS clasificados como especialmente críticos.
Ya se trate de cabezas articuladas, cojinetes de pedestal, cojinetes con soporte o cojinetes esféricos: nuestra tienda sólo muestra una selección de las posibilidades. También se pueden realizar en dimensiones especiales: póngase en contacto con nosotros. Juntos encontraremos la solución adecuada para su aplicación.

Prototipo de impresión 3D del ESQM-2.0-120-HD a prueba
Este estudio evalúa el rendimiento y la aplicabilidad del ESQM de altas cargas para la industria solar.
El ESQM-2.0-Heavy Duty es una versión mejorada del ESQM-2.0 y ha sido especialmente diseñado para condiciones meteorológicas extremas, p.ej. tormentas tropicales. Consta de una carcasa separable y dos semi esferas. La bola esférica y la parte inferior de la carcasa son de plástico de alta resistencia a los rayos UV. La redistribución del espesor de las paredes en los puntos de carga y la duplicación del espesor del travesaño extensor hacen que el cojinete sea 50% más resistente. Otra versión con un tope fijo, que hemos probado, impide la rotación espontánea del eje del seguidor y protege tanto el eje como el motor de posibles daños.

Con nuestraa newsletter motion plastics no se perderá ninguna noticia sobre igus y nuestros productos. Nuestra newsletter le mantiene al día: nuevos productos, aplicaciones interesantes, informes de laboratorio actuales y mucho más.
¿Conoce nuestros productos y desea ver la selección en la tienda online o hacer un pedido directamente?

En sólo tres pasos, puede utilizar los parámetros de su aplicación para determinar las recomendaciones de producto adecuadas, incluida la vida útil.
Aquí encontrará las informaciones, tecnologías, preguntas y respuestas más importantes sobre las rótulas igubal®.