Cambiar idioma :
¿Necesita más inspiración para posibles soluciones con cadenas portacables a medida?
Cuando se trata de la producción de máquinas e instalaciones, hay muchas razones para elegir cadenas portacables listas para instalar
Un sistema readychain® consta de muchos componentes: una cadena portacables, cables altamente flexibles, conectores, placas metálicas, soportes de montaje... Descubra las cuatro versiones disponibles a continuación. ¡Todas desde un mismo proveedor y con garantía!

Basic
Consta de una cadena portacables con cables eléctricos y mangueras neumáticas e hidráulicas, sin conectores.
Reducción del tiempo de montaje
Reducción de los costes logísticos
Optimización del proceso de compra

Standard
Consta de una cadena portacables con cables eléctricos, mangueras neumáticas e hidráulicas, cables de sensores y conectores.
Reducción del tiempo de montaje
Reducción de los costes logísticos
Optimización del proceso de compra

Standard Plus
Consta de una cadena portacables con cables eléctricos, mangueras neumáticas e hidráulicas, cables de sensores y conectores, además de placas de montaje.
Reducción del tiempo de montaje
Reducción de los costes logísticos
Optimización del proceso de compra
Premium
Consta de una cadena portacables con cables eléctricos, mangueras neumáticas e hidráulicas, cables de sensores y conectores, además de un soporte para el transporte y montaje.
Reducción del tiempo de montaje
Reducción de los costes logísticos
Optimización del proceso de compra

All components from a single source - with a guarantee
energy chains from igus® are already working reliably in many hundreds of thousands of applications worldwide. From beverage vending machines to steelworks, from the simplest linear to the most complicated applications, thousands of variants of installation types can be found.
With more than 1,350 chainflex® cables from stock, igus® offers the largest range of cables specifically for the energy chain. Thanks to the industry's largest test laboratory, igus® is the only supplier able to offer a 4-year warranty on all chainflex® cables.
All common connectors and more than 6,000 drive cables suitable for 34 manufacturer standards are available. In addition, smart plastic 's modern sensor systems for intelligent condition monitoring and predictive maintenance can be integrated directly into the ready-to-install energy supply.


Más de 15.000 pruebas al año han dado lugar a la que, probablemente, sea la mayor base de datos de pruebas a nivel mundial. Esto nos permite seleccionar siempre el producto adecuado para su aplicación. También podemos realizar pruebas personalizadas para su sector.
Ir al laboratorio de pruebas de igus