Cambiar idioma :
Los productos de la gama triflex R están especialmente diseñados para robots multieje exigentes. Gracias a su movilidad tridimensional, la gama de productos también se utiliza a menudo para resolver problemas fuera del ámbito de la robótica. Las seis versiones de las cadenas portacables triflex R (TRE, TRXE, TRC, TRCF, TRL y TRLF) se caracterizan por una elevada absorción de la fuerza de tracción y una notable flexibilidad. Es posible una torsión de aproximadamente ± 10° por eslabón de cadena en el eje longitudinal. En comparación con un tubo protector de cables, la cadena tridimensional triflex R ofrece un radio de curvatura claramente definido, lo que aumenta considerablemente la vida útil de los cables y mangueras guiados.
Triflex R deriva de la cadena portacables de triple articulación (triflex), y la R hace referencia a la forma redonda de las 6 versiones