Guiado seguro de la energía y cojinetes sin mantenimiento para escenografía e iluminación

Ámbitos de uso

Teatro con productos igus®

Maquinaria escénica

Foco con productos igus

Iluminación

Enrollador de micrófono
Enrollador de micrófono

Enrollador Microphone e-spool

  • Transmisión de sonido ininterrumpida sin colector
  • Cable fácil de sustituir
  • Instalación sencilla y con ahorro de espacio, sin necesidad de soporte de fijación adicional
  • Sin trabajo de operarios en altura
  • Disponible con un cable o en versión estéreo con dos cables para conectar dos micrófonos
e-spool theatre

Enrollador para cadenas portacables sin colector

  • Todo tipo de media en un solo sistema: Energía... Datos... FIBRA ÓPTICA...
  • Cadena portacables desenrollable para una amplia gama de aplicaciones.
  • Silenciosa y con bajos niveles de vibración.
  • Simplemente añada o sustituya los cables.
  • Completamente confeccionada con cables y conectores bajo pedido.
  • Fabricada conforme a la norma DIN EN 17206 y al principio DGUV 315-390.
Sistemas en zig-zag

Sistemas en zig-zag

  • Silencioso y con bajos niveles de vibración
  • Sin tracción en los cables
  • Simplemente añada o sustituya los cables
  • Todo tipo de media en un solo sistema: Alimentación ... datos ... fibra óptica ...
  • Sistemas personalizados disponibles con hasta 40 m de recorrido

Sistema completo estándar

Sistema en zigzag económico

Versión económica sin caja de almacenamiento

White paper sobre los sistemas de suministro de energía para la tecnología escénica

White paper

Suministro vertical de energía en la tecnología escénica

CFSPECIAL.381

Cables para teatro y tecnología escénica

  • Cables para espacios reducidos, desarrollados y probados para su uso en nuestras cadenas portacables
  • Fiabilidad a través de la durabilidad: probamos nuestros productos en nuestro laboratorio de pruebas interno para que pueda confiar en su tecnología
  • Cables de bus negros discretos CFSPECIAL.381 como CAT6, CAT7 y cable de 2 canales para aplicaciones de control DMV

Tecnología lineal para sliders de cámara

  • A partir de nuestro sistema de guiado lineal modular drylin W se pueden personalizar sistemas lineales sencillos de accionamiento manual
  • Si se requiere automatización, control remoto y mayor precisión, ofrecemos guía lineal con accionamiento por correa dentada y el motor correspondiente con sistema de control - como versión económica Advance o Professional de alta calidad
Componentes para raíles deslizantes para cámaras
PRTs 05 y 04 en negro

Coronas giratorias PRT para movimientos de 360°

  • Elegante y discreto: Black Edition de aluminio, con recubrimiento negro, con elementos deslizantes universales en negro de iglidur JB Corona giratoria PRT-04 en negro
  • Versión económica extra-ligera: totalmente de plástico, fabricado con un mínimo de 97 % regranulado:
Serie PRT-05, low cost fabricada totalmente en plástico
PRTs 05 y 04 en negro
Luz móvil con corona giratoria PRT

Cojinetes autoalinables con soporte

  • Lo más vendido: Cojinete con brida de cuatro agujeros igubal KFSM con carcasa dividida:
  • Montaje rápido y sencillo
  • Bola esférica de iglidur J con bajos valores de fricción en funcionamiento en seco y una tendencia extremadamente baja al deslizamiento irregular
Cojinete con brida de cuatro agujeros igubal KFSM
PRTs 05 y 04 en negro
Cabrestante

Cojinetes de dos componentes para altas cargas

  • Alta resistencia mecánica y bajo desgaste
  • Económico gracias a la fabricación mediante moldeo por inyección
  • Funcionamiento en seco sin lubricación ni mantenimiento
Cojinete iglidur Q3E
iglidur Q3E
Plataforma escénica con cojinetes

Cojinete con holgura reducida

  • Hasta 40% más económico que los insertos metálicos comparables
  • Aprox. 40% reducción de la holgura en comparación con iglidur G
  • 100% libre de lubricación y sin mantenimiento
Cojinete iglidur G2
iglidur G2
Cojinetes en el mando giratorio del controlador midi

Estand de la feria virtual

Stand dedicado a la tecnología escénica

Experimente los productos virtualmente, por su cuenta o con un experto


Casos de éxito de clientes

Vista desde detrás del escenario de la Royal Opera House

25 años de servicio leal en la ópera real de Londres

Auditorio GES-2 en Moscú

Guiado de cables para la instalación multimedia en el auditorio GES-2

Aplicaciones de clientes en tecnología escénica

... y más historias de éxito


Testados en el laboratorio de pruebas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos