Cables robóticos para torsión

Los cables robóticos chainflex® son cables para torsión en movimiento, movimiento testado en cadena portacables robóticas con torsiones de hasta 360º, por ello ofrecemos una garantía de hasta 4 años.

Cables para torsiones de hasta 360º

Cuando el movimiento de una máquina o robot dibuja recorridos tridimensionales por los que es necesario transmitir señales, potencia o datos, es necesario contar con un cable apto para movimientos de torsión.

Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Más información sobre nuestros cables robóticos

Variedades de cables robóticos

La gama de cables de robot chainflex® está disponible principalmente en PUR y TPE para las siguientes tipologías de cable:

  • Cables de control: Cable en PUR apantallado (CFROBOT2) y sin apantallar (CF77.UL.D)
  • Cables de datos: Cable en PUR apantallado (CFROBOT3)
  • Cables de sistemas de medición: Cable en PUR apantallado (CFROBOT4)
  • Cables de fibra óptica: Cable en TPE (CFROBOT5)
  • Cables de motor: Cable en PUR apantallado (CFROBOT7) y sin apantallar (CFROBOT6)
  • Cables de servomotor: Cable en PUR apantallado (CFROBOT7)
  • Cables unipolares: Cable en TPE apantallado (CFROBOT)
  • Cables de bus: Cable en PUR apantallado (CFROBOT8 y CFROBOT8.PLUS)
  • Cables híbridos: Cable en PUR apantallado (CFROBOT9)

Estos materiales se clasifican de la siguiente manera:

  • Revestimiento cable robótico PUR: Todos ellos cumplen con UL y son libres de halógenos, trabajo interior/exterior y con aceite.
  • Revestimiento cable robótico TPE: Todos ellos cumplen con UL, trabajo interior/exterior y con aceite.

Rango de temperaturas en movimiento en cadena:

  • Resistencia a temperaturas de cables torsión PUR: - 25ºC a + 80ºC
  • Resistencia a temperaturas de cables torsión TPE: - 35ºC a + 90 ºC

Torsión:

  • ± 180º/m para toda la familia excepto CFROBOT8.PLUS
  • ± 360º/m para la familia CFROBOT8.PLUS

 

Normativas de los cables para robótica igus

Los cables robóticos chainflex® se adaptan tanto a las exigencias mecánicas de la aplicación llegando a los radios más pequeños del mercado como a las exigencias de compatibilidad electromagnética (EMC) y en función de la serie a las principales normativas a nivel mundial como UL, CSA, VDE, EAC, CTP así como el cumplimiento de libre de halógenos.

 

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).

 

Servicio

Toda la gama de cables flexibles para movimiento chainflex® están en stock y disponibles desde stock en 24h, sin pedido mínimo y sin costes por corte.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h