Cables especiales

Los cables especiales son cables flexibles para movimiento, movimiento testado en cadena portacables y por ello ofrecemos una garantía de hasta 4 años.

Descripción general de los cables especiales

igus® produce cables para aplicaciones especiales y utiliza un rango amplio de materiales y procesos de fabricación. Dependiendo del diseño, productos especiales especificados por el cliente pueden ser realizados desde una longitud de 500 m. Nuestros cables especiales se utilizan en entornos tales como aplicaciones colgantes, en vehiculos de raíl, cables termales o de compensación, etc.

Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Más información sobre nuestros cables especiales

Variedades de cables especiales

La gama de cables de especiales chainflex® se divide en las siguientes tipologías de cable:

  • CFTHERMO: Cables para sondas temopares tipo J y K en PUR.
  • CFFLAT: Cable de potencia plano especial para cadena en TPE en secciones de 2,5 mm² y 4 mmm².
  • CFBRAID: Cable de potencia trenzado de 8 conductores en TPE de 2,5 mm² apantallado y sin apantallar.
  • CFSPECIAL.182: Cable de BUS en PUR para aplicaciones colgantes de hasta 50 m de Ethernet CAT5e y profiNET/EtherCAT.
  • CFSPECIAL.414: Cable de control para sector ferroviario con baja emisión de hmos según EN 50305-9.2 y EN 61034-2.
  • CFSPECIAL.484: Cable de BUS Ethernet CAT6 para sector ferroviario con baja emisión de hmos según EN 50305-9.2 y EN 61034-2.
  • CFSPECIAL.792: Cable en PUR para los 7º ejes de los robots KUKA, FANUC y ABB.

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).

 

Servicio

Toda la gama de cables flexibles para movimiento chainflex® están en stock y disponibles desde stock en 24h, sin pedido mínimo y sin costes por corte.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h