Cables servo

Cables industriales para servomotores

Los cables de servo chainflex® de igus®, son cables flexibles para movimiento, movimiento testado en cadena portacables y por ello ofrecemos una garantía de hasta 4 años. Fabricamos cables compatibles con servomotores Siemenes, B&R, Baumuller, Festo, Fanuc, Fagor y otros. Encuentre su cable servomotor industrial a medida con nuestra herramienta gratuita: Buscador de cables confeccionados.

Únicos cables de servomotor con hasta 4 años de garantía

Los cables de servomotor son una combinación de alimentación y transmisión de datos gracias a pares adicionales con los que se construye el cable que pueden informar de la velocidad o temperatura. Un cable de servo puede incluso disponer de un par específico de seguridad que activa el freno del motor para que en caso de pérdidas de corriente no caiga de una aplicación de elevación.

Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Más información sobre los servocables

Variedades de cables de servo

La gama de cables de servomotor chainflex® está disponible en 3 grandes bases de material como son el PVC, PUR y TPE.

Estos materiales se clasifican de la siguiente manera:

Cables servo PVC

PVC: Todos ellos cumplen con UL

  • EcoPVC: Familia CF887 para recorridos de hasta 10 m, trabajo interior y libres de aceite.
  • PVC Modificado: Familias CF210.UL (CF220.UL.H) y CF21.UL para recorridos de hasta 10 y 100 m, trabajo interior y con aceite.

Cables servo PUR

PUR: Todos ellos cumplen con UL

  • iguPUR: Familia CF897 para recorridos de hasta 10 m, trabajo interior/exterior y con aceite.
  • PUR: Familias CF270.UL.D (CF280.UL.H) y CF27.D para recorridos de hasta 10 y 100 m, trabajo interior/exterior y con aceite. Son cables libres de halógenos.

Cables servo TPE

TPE:

  • TPE Libre de halógenos: CF29.D para recorridos de hasta 400 m, trabajo interior/exterior y con aceite. Son libres de halógenos.

Radios de flexión:

  • PVC: 15 x d a 7,5 x d
  • PUR: 15 x d a 7,5 x d
  • TPE: 6,8 x d

Rango de temperaturas en movimiento en cadena:

  • PVC: + 5ºC a + 70ºC
  • PUR: - 25ºC a + 80ºC
  • TPE: - 35ºC a + 100 ºC

Torsión:

  • Torsiones de ± 15º/m a ± 30º/m, para mayor torsión revisar la gama robótica CFROBOT7 de ± 180º/m.

Según los estándares de los principales fabricantes de accionamiento

Los cables para servomotores chainflex® están diseñados acorde a los principales estándares de mercado de fabricantes comoFAGOR, SIEMENS, Heidenhain , B&R, Fanuc, AllenBradley (Rockwell) , Bosch Rexroth , Baumüller , Beckhoff , Control Techniques (NIDEC) , Danaher Motion , ELAU, FESTO, Lenze , Jetter , NUM , OMROM, Parker, Berger-Lahr / Shchneider , SEW, LTi, Mitsubishi y Stöber .

Cables híbridos

También disponemos de versiones en PVC (CF220.UL.H) y PUR (CF280.UL.H) pera los cables OCT (One Cable Technology) que sustituyen el cable de encoder incorporando en el mismo cable de servomotor un bus de comunicación para ejercer el control sobre el mismo.

Normativas

Los cables chainflex® se adaptan tanto a las exigencias mecánicas de la aplicación llegando a los radios más pequeños del mercado como a las exigencias de compatibilidad electromagnética (EMC) y en función de la serie a las principales normativas a nivel mundial como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, DNV-GL (certificación marina) así como el cumplimiento de libre de halógenos y ATEX.

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).

Servicio

Toda la gama de cables flexibles para movimiento chainflex® están en stock y disponibles desde stock en 24h, sin pedido mínimo y sin costes por corte.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h