Cadenas portacables y sistemas de cadena portacables directamente del fabricante

Cadenas portacables de igus® en la tienda online

Energy chains online shop

Ver en la tienda online
Configurador de cadenas portacables

Configuración de cadenas portacables

Ver configuradores
Energy chains wiki

Wiki de cadenas portacables

Información
Tipos de movimiento

Tipos de movimiento

Ir a los tipos de movimiento

¿Qué es una cadena portacables?

Gama de cadenas portacables igus®

Cadenas portacables pequeñas

Cadenas portacables pequeñas

Cadenas portacables de tamaño mediano

Cadenas portacables de tamaño mediano

Cadenas portacables grandes

Cadenas portacables grandes

Para robots

Cadenas portacables para robots

Protección contra la suciedad y las virutas

Cadenas portacables con protección contra la suciedad y las virutas

Para largos recorridos

Cadenas portacables para largos recorridos

Para entornos especiales

Cadenas portacables para entornos especiales

Kits completos de cadena portacables

Kits completos de cadena portacables

Todas las cadenas portacables y sus accesorios

Resumen de todas las cadenas portacables
Garantía
Más información
Instrucciones de instalación
Más información
 Descubra modelos 3D interactivos
To the 3D models
Cables chainflex®
Comprar cables

Encuentre la inspiración: ejemplos de aplicaciones reales

Auditorio multifuncional en HUNGEXPO
Grúa de transporte de desbastes de BANG
Todas las solicitudes
"After ten years of operation, we can say that we have had very good experiences with the product. Particularly in terms of durability. Operation and maintenance are kept to a minimum. We content ourselves with a visual inspection, and so far its operation has been outstanding."

Dirk Eickmeyer

Wasser- und Schifffahrtsamt (Water and Shipping Authority) Wilhelmshaven

We were convinced by the fact that the entire energy chain system is very compact. On the other hand, the plastic chain is much lighter compared to a steel chain. You need lesser forces to pull them from one end of the bridge to the other.

Joury van Gijseghem

Project Manager DEME

Since its delivery, the igus energy supply system has been running smoothly and required only minimal maintenance. As a result, we have saved enormously on labour and materials.

Zhang Quan

Head of the SWS development department

Wherever the maintenance-free and lubrication-free products from igus can be used, I install them. They are affordable, durable, simple and work even in dirty environments.

Ingmar Roosileht

Board member and Mechanical Engineer, Aramet OÜ

Although they have been in use for over two years, they still show no signs of wear. The energy supply systems are checked monthly. Here we can tell that no abrasion is visible so far.

Dipl.-Ing. Werner Kretzinger

Head of Electrical Engineering Maintenance at AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH

guidelok swing GLO.S - adhesive version

Solicite una muestra de cadena portacables

Muestra de una cadena portacables

Consejos para cadenas portacables

¿Cuáles son las ventajas de las cadenas portacables igus®?

  • No dañan los cables gracias a unos contornos muy suaves
  • Posibilidad de movimientos muy variados
  • Ligeras, modulares, resistentes, silenciosas, de fácil apertura
  • Energía, datos, fibra óptica, aceite y aire guiados en un mismo sistema
  • Configurables online
  • Vida útil calculable
  • Mantenimiento fácil y poco frecuente, montaje sencillo
  • Ampliables como sistema inteligente de monitorización con smart plastics
  • Amplio catálogo estándar

Portal CAD 3D

CAD 3D

Suitable cables for e-chains

Cables chainflex®
  • Extensive product range: Over 1,350 unharnessed cables, specifically for continuous motion in energy chains.
  • Variety for every application: whether control cables, servo cables, fibre optic cables, data cables or many more - always the right solution.
  • Meets the highest standards worldwide: our cables are certified in accordance with international approvals and standards.
  • All chainflex cables are put through their paces in our 5,500m² test laboratory - with a guarantee of up to 4 years.

Smart maintenance solutions for e-chains

Smart maintenance solutions for energy chains
  • Condition monitoring: by measuring the forces occurring during operation by means of assembled sensors, notifications can be sent or the system stopped if predefined critical values are exceeded.
  • Predictive maintenance: the use of sensors and software allows for dynamic replacement recommendations and the determination of optimum maintenance times. The aim is to maximise system safety and product service life

Más información sobre las cadenas portacables

Descargar catálogo de cadenas portacables
Pedir un catálogo impreso gratuito
Laboratorio de pruebas igus® para cadenas portacables
Laboratorio de pruebas
Recycling programme for energy chains
Ir al programa de reciclaje
Seminarios online de cadenas portacables
Ir a los seminarios online

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos