Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Más componentes robóticos

Número de productos: 3

drylin HSQ | Unidad elevación y giro | Versión con cable trenzado

  • Perfil hueco de forma cuadrada, anodizado duro y resistente a la corrosión
  • Combinación con el elemento de baja fricción iglidur J
  • Diseño modular
  • Accionamiento: Motores paso a paso NEMA 11 y NEMA 17 con cable trenzado
desde 489,20 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
4 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

drylin HSQ | Unidad elevación y giro | Versión con encoder

  • Perfil hueco de forma cuadrada, anodizado duro y resistente a la corrosión
  • Combinación con el elemento de baja fricción iglidur J
  • Diseño modular
  • Accionamiento: Motores paso a paso NEMA 11 y NEMA 17 con encoder

drylin SLQ | Mesa lineal

  • Módulo lineal muy compacto, con par resistente y sin necesidad de lubricación. Muy compacto y ligero
  • Bajo nivel de ruido y ligero
  • Estructura compacta
  • Resistente a la corrosión
  • Área de trabajo libre de dispositivos electrónicos
desde 334,34 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h