Con las botoneras de control de la serie DLE-CU de igus, puedes controlar los movimientos de los motores de forma intuitiva y precisa, sin necesidad de un PLC ni de un ordenador portátil. Gracias a la integración plug-and-play con el controlador de motor D1, puede ahorrar hasta un 80 % del tiempo necesario para la puesta en marcha. Elija entre una gama de modelos que se adaptan a sus necesidades individuales, desde la transmisión precisa de la posición hasta los ajustes rápidos. Perfectos para soluciones de automatización sencillas y avanzadas. Descúbralos ahora en nuestra tienda online: ¡disponibles para entrega inmediata!