Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Planchas para mecanizado

Lo más destacable de las planchas de la gama de materiales en barra iglidur® es su alta resistencia al desgaste. Las planchas para mecanizar iglidur® está disponible en tres tipos, cada uno con sus propiedades específicas, por lo que siempre existirá una solución que cumpla con sus requisitos y sea compatible con el entorno de su aplicación. Las placas de plástico para mecanizar tienen una amplia variedad de aplicaciones, son especialmente resistentes al desgaste y están disponibles en color negro y en versión conforme a la FDA.

Categoría
Filtro
Requerimientos
Tamaño
Requerimientos
Material

Número de productos: 5

iglidur® J, planchas para mecanizado

  • Bajo desgaste con diferentes materiales de eje
  • Bajo coeficiente de fricción con un funcionamiento sin lubricación
  • Amortiguación de las vibraciones
  • Buena resistencia química
  • Para un mejor rendimiento con materiales de eje blandos
  • Baja absorción de humedad
desde 42,18 EUR/uni.
28 referencias en stock, de las cuales:
24 referencias con salida desde 1 día laborable
4 referencias con salida desde 12 semanas.
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A350, plancha para mecanizado

  • Resistente a temperaturas de hasta 180 °C
  • Cumplimiento de los requisitos de la FDA
  • Para cargas medias y altas
  • gual de bueno para aplicaciones giratorias y pivotantes
  • No requiere lubricación ni mantenimiento
  •  Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EUA para el interior de aeronaves
     
desde 400,83 EUR/uni.
12 referencias en stock, de las cuales:
10 referencias con salida desde 1 día laborable
2 referencias con salida desde 12 semanas.
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A160, plancha para mecanizado

  • Conforme a la FDA y al reglamento (CE) n.º 10/2011
  • Alta resistencia al entorno
  • Libre de lubricación y mantenimiento
desde 61,24 EUR/uni.
15 referencias en stock, de las cuales:
12 referencias con salida desde 1 día laborable
3 referencias con salida desde 12 semanas.
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, plancha para mecanizado

  • Cumple con las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto continuo con alimentos
  • Buena resistencia al entorno
  • Para entornos húmedos
  • Alta resistencia al desgaste
desde 124,10 EUR/uni.
7 referencias en stock, de las cuales:
6 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® JB, planchas para mecanizado

  • Resistentes al desgaste
  • Coeficiente de fricción reducido
  • Baja absorción de humedad
  • Buena resistencia a los agentes químicos
desde 139,84 EUR/uni.
6 referencias en stock, de las cuales:
5 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 12 semanas.
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

Material en plancha para mecanizado

Más información sobre planchas para mecanizado iglidur®

Las planchas de mecanizado tienen un funcionamiento libre de lubricación, por lo que cumplen con los requisitos higiénicos más exigentes. Entre otros ámbitos, las planchas de plástico iglidur® se utilizan en equipamiento médico, en la industria alimentaria y en la industria del packaging.

Las placas de plástico pueden suministrarse ya cortadas a medida con un grosor de 2 a 40 mm, hechas de algún de los 3 plásticos diferentes y a escoger entre 7 tamaños estándar diferentes..

Otros materiales para mecanizado

Disponemos además de distintos tipos de plásticos para mecanizar iglidur® para que pueda encontrar la mejor solución para su aplicación como: barras para mecanizado, tubos para mecanizado, láminas de deslizamiento Tribo-Tape.

Configuradores online

Acceda a nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar las placas para mecanizado óptimo para su aplicación así como calcular la vida útil desde un solo configurador: el sistema experto para material en barra.

Servicio

Toda la gama de placas para mecanizado de igus® se puede encontrar en grosores de 2 a 40mm y con la característica de tener coeficientes excelentes de fricción y desgaste, para un gran número de aplicaciones potenciales.

Consultas

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h